JAJU969 December   2024 AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   5
  6. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
    5. 1.5 EVM のリビジョンおよびアセンブリ バリエーション
  7. 2ハードウェア
    1. 2.1  補足画像
    2. 2.2  主な特長
      1. 2.2.1 プロセッサ
      2. 2.2.2 電源
      3. 2.2.3 メモリ
      4. 2.2.4 JTAG / エミュレータ
      5. 2.2.5 サポートされるインターフェイスおよびペリフェラル
      6. 2.2.6 アプリケーション固有のアドオン基板をサポートするための拡張コネクタ / ヘッダー
    3. 2.3  電源要件
    4. 2.4  設定および構成
      1. 2.4.1 EVM DIP スイッチ
      2. 2.4.2 ブート モード
      3. 2.4.3 ユーザー テスト LED
    5. 2.5  電源オン / オフの手順
      1. 2.5.1 電源オンの手順
      2. 2.5.2 電源オフの手順
      3. 2.5.3 電力テスト ポイント
    6. 2.6  インターフェイス
      1. 2.6.1  AM62D オーディオ EVM のインターフェイス マッピング
      2. 2.6.2  オーディオ インターフェイス
        1. 2.6.2.1 オーディオ ステレオ ライン出力
        2. 2.6.2.2 オーディオ マイク / ライン入力
      3. 2.6.3  JTAG インターフェイス
      4. 2.6.4  UART インターフェイス
      5. 2.6.5  USB インターフェイス
        1. 2.6.5.1 USB2.0 Type-A インターフェイス
        2. 2.6.5.2 USB 2.0 Type-C インターフェイス
      6. 2.6.6  MCAN インターフェイス
      7. 2.6.7  メモリ インターフェイス
        1. 2.6.7.1 LPDDR4 インターフェイス
        2. 2.6.7.2 オクタル シリアル ペリフェラル インターフェイス (OSPI)
        3. 2.6.7.3 MMC インターフェイス
          1. 2.6.7.3.1 MMC0 - eMMC インターフェイス
          2. 2.6.7.3.2 MMC1 - microSD インターフェイス
        4. 2.6.7.4 基板 ID EEPROM
      8. 2.6.8  イーサネット インターフェイス
      9. 2.6.9  CPSW イーサネット 1 および CPSW イーサネット 2
      10. 2.6.10 GPIO ポート エクスパンダ
      11. 2.6.11 GPIO へのマッピング
    7. 2.7  電源
      1. 2.7.1 電源入力
      2. 2.7.2 電源
      3. 2.7.3 電源シーケンス
      4. 2.7.4 AM62D SOC 電源
      5. 2.7.5 電流監視
    8. 2.8  クロック供給
      1. 2.8.1 ペリフェラル リファレンス クロック
    9. 2.9  リセット
    10. 2.10 CPLD へのマッピング
    11. 2.11 オーディオ拡張コネクタ (ヘッダー)
      1. 2.11.1 オーディオ拡張コネクタ 1
      2. 2.11.2 オーディオ拡張コネクタ 2
    12. 2.12 割り込み
    13. 2.13 I2C アドレス マッピング
  8. 3ハードウェア設計ファイル
  9. 4準拠に関する情報
    1. 4.1 準拠および認証
  10. 5追加情報
    1. 5.1 ハードウェアまたはソフトウェアに関する既知の問題
    2. 5.2 商標

オーディオ マイク / ライン入力

AM62D オーディオ EVM では、SoC の McASP2 とのインターフェイスとして、オーディオ A/D コンバータ (ADC) (メーカー型番 PCM6240QRTVRQ1) を搭載する予定です。PCM6240 には 3.3V のアナログ電源と 1.8V のデジタル電源が搭載され、入力フォルト診断を有効にするために VBAT_IN が使用されます。

PCM6240QRTVRQ1 の構成制御は、SOC_I2C0 インスタンスによってサポートされています。PCM6240QRTVRQ1 では、I2C ターゲット アドレスは、ADDR1_MISO ピンと ADDR0_SCLK ピンを使用して設定されます。オーディオ デバイス (PCM6240) の I2C アドレスは 0x48 と 0x49 です。シリアル データ出力用のバッファ イネーブル (メーカー型番 SN74LVC1G126DBVR) は、CPLD1 によって制御されます。

ADC は、4 つのステレオ オーディオ ジャック マイク / ライン入力用に、2 つのスタック型 3.5mm TRS オーディオ ジャック コネクタ (メーカー型番 STX-4235) に接続されています。

リセット:PCM6240 のリセットは、AM62D SoC の RESETSTATz 信号と I/O エクスパンダの GPIO_PCM_RST 信号を論理積する回路に接続されています。デフォルトのアクティブ状態に設定するために、PCM_RSTn にはプルアップ抵抗が搭載されています。

AUDIO-AM62D-EVM オーディオ マイク / ライン入力のブロック図図 2-6 オーディオ マイク / ライン入力のブロック図