JAJU969 December 2024 AM62D-Q1
EVM 基板では、以下の 4 つの I2C インターフェイスを使用しています。
図 2-28 に I2C ツリーを示し、表 2-22 に AM62D オーディオ EVM のすべての I2C アドレス マッピングの詳細を示します。
図 2-28 I2C インターフェイス ツリー| I2C ポート | デバイス / 機能 | 部品番号 | I2C アドレス |
|---|---|---|---|
| SoC_I2C0 | 基板 ID EEPROM | AT24C512C-MAHM-T | 0x54 |
| SoC_I2C0 | イーサネット拡張コネクタ 1 | <コネクタ インターフェイス> | |
| SoC_I2C0 | イーサネット拡張コネクタ 2 | <コネクタ インターフェイス> | |
| SoC_I2C0 | USB PD コントローラ | TPS65988DHRSHR | 0x38、0x3F |
| SoC_I2C0 | オーディオ マイク ライン入力 | PCM6240QRTVRQ1 | 0x48、0x49 |
| SoC_I2C0 | オーディオ ステレオ ライン出力 | TAD5212IRGER | 0x50、0x51、0x52、0x53 |
| SoC_I2C0 |
オーディオ デジタル入出力 光学式 IN |
DIX4192IPFB | 0xE2 |
| SoC_I2C0 | クロック ジェネレータ 1 | CDCE6214RGET | 0x68 |
| SoC_I2C0 | DAC | DAC53002 | 0x62 |
| SoC_I2C0 | クロック ジェネレータ 2 | SI5351B-B-GM | 0x60 |
| SoC_I2C0 | 電流モニタ | INA228AIDGSR | 0x40、0x41、0x4C、0x45、0x4D、 0x44(E2)/0X47(E1) |
| SoC_I2C0 | 温度センサ | TMP100NA/3K | 0x4A、0x4B |
| SoC_I2C0 | GPIO ポート エクスパンダ 1 | TCA6424ARGJR | 0x22 |
| SoC_I2C0 | GPIO ポート エクスパンダ 2 | TCA6416ARTWR | 0x20 |
| SoC_I2C0 | CPLD | LCMXO2-256HC-4SG48I | プログラム可 |
| SoC_I2C1 | オーディオ拡張コネクタ 2 | <コネクタ インターフェイス> | |
| SoC_I2C2 | オーディオ拡張コネクタ 1 | <コネクタ インターフェイス> | |
| MCU_I2C0 | PMIC | PTPS6522430RAHRQ1 | 0x48、0x49、0x4A、0x4B |
| WKUP_I2C0 | |||
| その他 | |||
| BOOTMODE_I2C | I2C ブートモード バッファ | TCA6424ARGJR | 0x22 |