JAJU969 December 2024 AM62D-Q1
AM62D オーディオ EVM では、USB Type-C コネクタ J25 (メーカー型番 2012670005) によって USB2.0 インターフェイスが提供され、最大 480Mbps のデータ レートに対応しています。J25 はデータ通信や、EVM への電源コネクタとして使用することもできます。PD コントローラ TPS65988DHRSHR IC を使用して、DRP ポートとして構成されています。そのため、ホストとしてもデバイスとしても機能します。ポートの役割は、コネクタに接続されるデバイスのタイプと、そのデバイスがシンクまたはソースのどちらであるかによって決まります。ポートが DFP として機能している場合、500mA で最大 5V を供給できます。
J25 からの USB2.0 データ ラインの DP と DM には、チョークと ESD 保護デバイスがあります。SoC への USB0_VBUS は、(5V~30V) の VBUS 動作に対応する抵抗分圧回路を介して供給されます。
EMI/EMC 低減のため、USB データ ラインにコモン モード チョーク (メーカー型番 DLW21SZ900HQ2B) が用意されています。USB2.0 DP/DM 信号の ESD 衝撃 を放散させるため、ESD 保護デバイス (部品番号 ESD122DMXR) が搭載されています。CC 信号には ESD 保護デバイス (部品番号 TPD1E01B04DPLT) が搭載されており、ESD 衝撃を放散させるため、Type-C コネクタ J25 の VBUS レールには TVS2200DRVR IC が組み込まれています。
図 2-10 USB2.0 Type-C インターフェイスのブロック図