JAJU969 December 2024 AM62D-Q1
オーディオ拡張コネクタ 2 には、次のインターフェイスと IO が含まれています。
オーディオ拡張コネクタ 2 に接続される信号を、表 2-20 に示します。
| ピン | SOC ボール | ネット名 |
|---|---|---|
| 1 | F18 | PORz_OUT_1V8 |
| 2 | - | VCC_5V0 |
| 3 | D16 | EXP2_EHRPWM0_A |
| 4 | - | VCC_5V0 |
| 5 | A17 | EXP2_EHRPWM1_A |
| 6 | - | VCC_5V0 |
| 7 | - | GND |
| 8 | - | GND |
| 9 | - | EXP2_TIMESTAMP0_IN |
| 10 | - | VCC1V8_SYS |
| 11 | - | EXP2_TIMESTAMP1_IN |
| 12 | - | VCC1V8_SYS |
| 13 | - | NC |
| 14 | - | NC |
| 15 | - | GND |
| 16 | - | GND |
| 17 | C8 | MCU_SPI1_CLK_1V8 |
| 18 | C17 | SoC_I2C1_SCL |
| 19 | B11 | MCU_SPI1_D0_1V8 |
| 20 | E17 | SoC_I2C1_SDA |
| 21 | D10 | MCU_SPI1_D1_1V8 |
| 22 | - | GND |
| 23 | C10 | MCU_SPI1_CS0_1V8 |
| 24 | B9 | EXP2_MCU_SPI1_CS2_1V8 |
| 25 | - | GND |
| 26 | - | GND |
| 27 | P22 | CPLD/EXP2_McASP2_AXR0 |
| 28 | R22 | CPLD/EXP2_McASP2_AXR3 |
| 29 | R19 | CPLD/EXP2_McASP2_AXR1 |
| 30 | N21 | CPLD/EXP2_McASP2_AXR4 |
| 31 | - | GND |
| 32 | N20 | EXP2_McASP2_AXR5 |
| 33 | CPLD | EXP2_CLK_IN |
| 34 | N19 | EXP2_McASP2_AXR6 |
| 35 | - | GND |
| 36 | - | GND |
| 37 | R21 | CPLD/EXP2_McASP2_ACLKX |
| 38 | N18 | EXP2_McASP2_AXR7 |
| 39 | T22 | CPLD/EXP2_McASP2_AFSX |
| 40 | N17 | EXP2_McASP2_AXR8 |
| 41 | T20 | CPLD/EXP2_McASP2_AFSR |
| 42 | U22 | EXP2_GPIO0_45 |
| 43 | T21 | CPLD/EXP2_McASP2_ACLKR |
| 44 | U21 | EXP2_GPIO0_46 |
| 45 | - | GND |
| 46 | - | GND |
| 47 | - | EXP2_CLK_OUT |
| 48 | - | NC |
| 49 | - | GND |
| 50 | - | GND |
| 51 | U20 | EXP2_GPIO0_47 |
| 52 | C15 | TIMER_IO7 |
| 53 | U19 | EXP2_GPIO0_48 |
| 54 | - | NC |
| 55 | - | NC |
| 56 | - | NC |
| 57 | - | GND |
| 58 | - | GND |
| 59 | - | NC |
| 60 | V18 | UART6_TXD |
| 61 | - | NC |
| 62 | V19 | UART6_RXD |
| 63 | - | NC |
| 64 | - | NC |
| 65 | - | GND |
| 66 | - | GND |
| 67 | P18 | EXP2_McASP2_AXR9 |
| 68 | K18 | EXP2_McASP2_AXR13 |
| 69 | P19 | EXP2_McASP2_AXR10 |
| 70 | M19 | CPLD/EXP2_McASP2_AXR14 |
| 71 | P21 | EXP2_McASP2_AXR11 |
| 72 | M21 | CPLD/EXP2_McASP2_AXR15 |
| 73 | M18 | EXP2_McASP2_AXR12 |
| 74 | - | NC |
| 75 | - | GND |
| 76 | - | GND |
| 77 | W22 | EXP2_GPIO0_55 |
| 78 | W20 | EXP2_GPIO0_57 |
| 79 | W21 | EXP2_GPIO0_56 |
| 80 | W19 | EXP2_GPIO0_58 |