JAJU969 December 2024 AM62D-Q1
表 2-15 に、AM62D オーディオ EVM ペリフェラルを搭載した AM62D ローパワー SoC の GPIO へのマッピングの詳細を示します。
| シリアル番号 | GPIO 名称 | GPIO ネット名 | 機能 | 使用 GPIO | パッケージ信号名 | 制御の方向 | デフォルト状態 | アクティブ状態 | SoC 側の電圧ドメイン | SKEVM に接続されている電圧レール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーディオ拡張コネクタ 1 | EXP1_GPIO0_1 | GPIO | GPIO0_1 | OSPI0_LBCLKO | 該当なし | 該当なし | 該当なし | VDDSHV1 | SoC_DVDD1V8 |
| 2 | OSPI 割り込み | GPIO_OSPI_RSTn | リセット | GPIO0_12 | OSPI0_CSN1 | 入力 | High | Low | VDDSHV1 | SoC_DVDD1V8 |
| 3 | オーディオ拡張コネクタ 1 | EXP1_GPIO0_13 | GPIO | GPIO0_13 | OSPI0_CSN2 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | VDDSHV1 | SoC_DVDD1V8 |
| 4 | オーディオ拡張コネクタ 1 | EXP1_GPIO0_14 | GPIO | GPIO0_14 | OSPI0_CSN3 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | VDDSHV1 | SoC_DVDD1V8 |
| 5 | オーディオ拡張コネクタ 1 | EXP1_GPIO0_31 | GPIO | GPIO0_31 | GPMC0_CLK | 該当なし | 該当なし | 該当なし | VDDSHV1 | SoC_DVDD1V8 |
| 6 | オーディオ拡張コネクタ 1 | EXP1_GPIO0_32 | GPIO | GPIO0_32 | GPMC0_ADVN_ALE | 該当なし | 該当なし | 該当なし | VDDSHV3 | SoC_DVDD1V8 |
| 7 | MCASP ヘッダー | EXP1_GPIO0_33 | GPIO | GPIO0_33 | GPMC0_OEN_REN | 該当なし | 該当なし | 該当なし | VDDSHV3 | SoC_DVDD1V8 |
| 8 | オーディオ拡張コネクタ 1 | |||||||||
| 9 | MCASP ヘッダー | EXP1_GPIO0_34 | GPIO | GPIO0_34 | GPMC0_WEN | 該当なし | 該当なし | 該当なし | VDDSHV3 | SoC_DVDD1V8 |
| 10 | オーディオ拡張コネクタ 1 | |||||||||
| 11 | オーディオ拡張コネクタ 1 | EXP1_GPIO0_35 | GPIO | GPIO0_35 | GPMC0_BEON_CLE | 該当なし | 該当なし | 該当なし | VDDSHV3 | SoC_DVDD1V8 |
| 12 | オーディオ拡張コネクタ 1 | EXP1_GPIO0_37 | GPIO | GPIO0_37 | GPMC0_WAIT0 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | VDDSHV3 | SoC_DVDD1V8 |
| 13 | オーディオ拡張コネクタ 2 | EXP1_GPIO0_45 | GPIO | GPIO0_45 | VOUT0_DATA0 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | VDDSHV3 | SoC_DVDD1V8 |
| 14 | オーディオ拡張コネクタ 2 | EXP1_GPIO0_46 | GPIO | GPIO0_46 | VOUT0_DATA1 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | VDDSHV3 | SoC_DVDD1V8 |
| 15 | オーディオ拡張コネクタ 2 | EXP1_GPIO0_47 | GPIO | GPIO0_47 | VOUT0_DATA2 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | VDDSHV3 | SoC_DVDD1V8 |
| 16 | オーディオ拡張コネクタ 2 | EXP1_GPIO0_48 | GPIO | GPIO0_48 | VOUT0_DATA3 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | VDDSHV3 | SoC_DVDD1V8 |
| 17 | オーディオ拡張コネクタ 2 | EXP1_GPIO0_55 | GPIO | GPIO0_55 | VOUT0_DATA10 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | VDDSHV3 | SoC_DVDD1V8 |
| 18 | オーディオ拡張コネクタ 2 | EXP1_GPIO0_56 | GPIO | GPIO0_56 | VOUT0_DATA11 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | VDDSHV3 | SoC_DVDD1V8 |
| 19 | オーディオ拡張コネクタ 2 | EXP1_GPIO0_57 | GPIO | GPIO0_57 | VOUT0_DATA12 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | VDDSHV3 | SoC_DVDD1V8 |
| 20 | オーディオ拡張コネクタ 2 | EXP1_GPIO0_58 | GPIO | GPIO0_58 | VOUT0_DATA13 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | VDDSHV3 | SoC_DVDD1V8 |
| 21 | ユーザー テスト LED 制御信号 | SOC_GPIO1_49 | イネーブル | GPIO0_49 | MMC1_SDWP | 入力 | Low | High | VDDSHV5 | SoC_DVDD1V8 |
| 22 | SD カード I/O 電圧の選択 | VSEL_SD_SOC | 選択 | GPIO0_59 | VOUT0_DATA14 | 出力 | 該当なし | 該当なし | VDDSHV2 | SoC_DVDD3V3 |
| 23 | ロー パワー モード イネーブル | PMIC_LPM_EN0 | イネーブル | MCU_GPIO0_22 | PMIC_LPM_EN0 | 出力 | High | Low | VDDSHV_CANUART | CAN_IO_3V3 |
| 24 | PMIC 割り込み | PMIC_INTn | 割り込み | GPIO1_31 | EXTINTn | 入力 | High | Low | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 |
| 25 | MCU 割り込み | MCU_INTn | 割り込み | MCU_GPIO0_23 | WKUP_CLKOUT0 | 入力 | High | Low | WKUP_MCU | SoC_DVDD3V3 |
| IO エクスパンダ - 01 | ||||||||||
| 1 | GPIO_CPSW2_RST | RGMII2_RST | イネーブル | IO EXPANDER-P00 | 出力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 2 | GPIO_CPSW1_RST | RGMII1_RST | イネーブル | IO EXPANDER-P01 | 出力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 3 | PCM/EXP2_SEL | PCM/EXP2_FET_SEL | 方向制御 | IO EXPANDER-P02 | 出力 | High | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 4 | MMC1_SD_EN | MMC1_SD_EN | イネーブル | IO EXPANDER-P03 | 出力 | High | High | VCC_3V3_SYS | ||
| 5 | VPP_EN | VPP_EN | イネーブル | IO EXPANDER-P04 | 出力 | 該当なし | High | VCC_3V3_SYS | ||
| 6 | GPIO_DIX_RST | DIX4192_RST | イネーブル | IO EXPANDER-P05 | 出力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 7 | IO_EXP_OPT_EN | OPT_BUF_EN | イネーブル | IO EXPANDER-P06 | 出力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 8 | DIX_INT | DIX4192_INT | 割り込み | IO EXPANDER-P07 | 入力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 9 | GPIO_eMMC_RSTn | eMMC_RST | イネーブル | IO EXPANDER-P10 | 出力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 10 | CPLD2_DONE | CPLD2_DONE | イネーブル | IO EXPANDER-P11 | 入力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 11 | CPLD2_INTN | CPLD2_INT | 割り込み | IO EXPANDER-P12 | 入力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 12 | CPLD1_DONE | CPLD1_DONE | イネーブル | IO EXPANDER-P13 | 入力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 13 | CPLD1_INTN | CPLD1_INT | 割り込み | IO EXPANDER-P14 | 入力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 14 | USB Type-A 過電流インジケータ | USB_TYPEA_OC_INDICATION | 割り込み | IO EXPANDER-P14 | 入力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 15 | PCM1_INT | PCM6240_INT | 割り込み | IO EXPANDER-P16 | 入力 | 該当なし | 該当なし | VCC_3V3_SYS | ||
| 16 | PCM2_INT | PCM6240_INT | 割り込み | IO EXPANDER-P17 | 入力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 17 | GPIO_PCM1_RST | HDMI_INTn | 割り込み | IO EXPANDER-P20 | 入力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 18 | テスト オートメーション コネクタからの GPIO2 のテスト | TEST_GPIO2 | GPIO | IO EXPANDER-P21 | 該当なし | High | 該当なし | VCC_3V3_SYS | ||
| 19 | GPIO_PCM2_RST | PCM6240_RST | イネーブル | IO EXPANDER-P22 | 出力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 20 | CPLD/EXP2_SEL | CPLD/EXP2_FET_SEL | 方向制御 | IO EXPANDER-P23 | 出力 | High | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 21 | IO_MCAN0_STB | MCAN_STB | イネーブル | IO EXPANDER-P24 | 出力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 22 | IO_MCAN1_STB | MCAN_STB | イネーブル | IO EXPANDER-P25 | 出力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 23 | パワー デリバリ I2C 割り込み要求 | PD_I2C_IRQ | イネーブル | IO EXPANDER-P26 | 出力 | High | Low | VCC_3V3_SYS | ||
| 24 | ユーザー テスト LED 2 | IO_EXP_TEST_LED | GPIO | IO EXPANDER-P27 | 出力 | Low | High | VCC_3V3_SYS | ||
| IO エクスパンダ - 02 | ||||||||||
| 1 | PCM6240_BUF_IO_EN | PCM6240_Buffer_EN | イネーブル | IO EXPANDER-P00 | 出力 | High | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 2 | NC | NC | NC | IO EXPANDER-P01 | NC | NC | NC | |||
| 3 | CPLD1_JTAGENB | CPLD1_JTAGENB | イネーブル | IO EXPANDER-P02 | 出力 | Low | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 4 | CPLD1_PROGRAMN | CPLD1_PROGRAMN | 割り込み | IO EXPANDER-P03 | 出力 | High | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 5 | CPLD2_JTAGENB | CPLD2_JTAGENB | イネーブル | IO EXPANDER-P04 | 出力 | Low | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 6 | CPLD2_PROGRAMN | CPLD2_PROGRAMN | 割り込み | IO EXPANDER-P05 | 出力 | High | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 7 | NC | NC | NC | IO EXPANDER-P06 | NC | NC | NC | |||
| 8 | NC | NC | NC | IO EXPANDER-P07 | NC | NC | NC | |||
| 9 | CPLD1_TCK | CPLD1_TCK | CPLD1_JTAG | IO EXPANDER-P10 | 出力 | 該当なし | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 10 | CPLD1_TMS | CPLD1_TMS | CPLD1_JTAG | IO EXPANDER-P11 | 出力 | High | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 11 | CPLD1_TDI | CPLD1_TDI | CPLD1_JTAG | IO EXPANDER-P12 | 出力 | 該当なし | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 12 | CPLD1_TDO | CPLD1_TDO | CPLD1_JTAG | IO EXPANDER-P13 | 入力 | 該当なし | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 13 | CPLD2_TCK | CPLD2_TCK | CPLD2_JTAG | IO EXPANDER-P14 | 出力 | 該当なし | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 14 | CPLD2_TMS | CPLD2_TMS | CPLD2_JTAG | IO EXPANDER-P14 | 出力 | High | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 15 | CPLD2_TDI | CPLD2_TDI | CPLD2_JTAG | IO EXPANDER-P16 | 出力 | 該当なし | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 16 | CPLD2_TDO | CPLD2_TDO | CPLD2_JTAG | IO EXPANDER-P17 | 入力 | 該当なし | - | VCC_3V3_SYS | ||