JAJU969 December   2024 AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   5
  6. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
    5. 1.5 EVM のリビジョンおよびアセンブリ バリエーション
  7. 2ハードウェア
    1. 2.1  補足画像
    2. 2.2  主な特長
      1. 2.2.1 プロセッサ
      2. 2.2.2 電源
      3. 2.2.3 メモリ
      4. 2.2.4 JTAG / エミュレータ
      5. 2.2.5 サポートされるインターフェイスおよびペリフェラル
      6. 2.2.6 アプリケーション固有のアドオン基板をサポートするための拡張コネクタ / ヘッダー
    3. 2.3  電源要件
    4. 2.4  設定および構成
      1. 2.4.1 EVM DIP スイッチ
      2. 2.4.2 ブート モード
      3. 2.4.3 ユーザー テスト LED
    5. 2.5  電源オン / オフの手順
      1. 2.5.1 電源オンの手順
      2. 2.5.2 電源オフの手順
      3. 2.5.3 電力テスト ポイント
    6. 2.6  インターフェイス
      1. 2.6.1  AM62D オーディオ EVM のインターフェイス マッピング
      2. 2.6.2  オーディオ インターフェイス
        1. 2.6.2.1 オーディオ ステレオ ライン出力
        2. 2.6.2.2 オーディオ マイク / ライン入力
      3. 2.6.3  JTAG インターフェイス
      4. 2.6.4  UART インターフェイス
      5. 2.6.5  USB インターフェイス
        1. 2.6.5.1 USB2.0 Type-A インターフェイス
        2. 2.6.5.2 USB 2.0 Type-C インターフェイス
      6. 2.6.6  MCAN インターフェイス
      7. 2.6.7  メモリ インターフェイス
        1. 2.6.7.1 LPDDR4 インターフェイス
        2. 2.6.7.2 オクタル シリアル ペリフェラル インターフェイス (OSPI)
        3. 2.6.7.3 MMC インターフェイス
          1. 2.6.7.3.1 MMC0 - eMMC インターフェイス
          2. 2.6.7.3.2 MMC1 - microSD インターフェイス
        4. 2.6.7.4 基板 ID EEPROM
      8. 2.6.8  イーサネット インターフェイス
      9. 2.6.9  CPSW イーサネット 1 および CPSW イーサネット 2
      10. 2.6.10 GPIO ポート エクスパンダ
      11. 2.6.11 GPIO へのマッピング
    7. 2.7  電源
      1. 2.7.1 電源入力
      2. 2.7.2 電源
      3. 2.7.3 電源シーケンス
      4. 2.7.4 AM62D SOC 電源
      5. 2.7.5 電流監視
    8. 2.8  クロック供給
      1. 2.8.1 ペリフェラル リファレンス クロック
    9. 2.9  リセット
    10. 2.10 CPLD へのマッピング
    11. 2.11 オーディオ拡張コネクタ (ヘッダー)
      1. 2.11.1 オーディオ拡張コネクタ 1
      2. 2.11.2 オーディオ拡張コネクタ 2
    12. 2.12 割り込み
    13. 2.13 I2C アドレス マッピング
  8. 3ハードウェア設計ファイル
  9. 4準拠に関する情報
    1. 4.1 準拠および認証
  10. 5追加情報
    1. 5.1 ハードウェアまたはソフトウェアに関する既知の問題
    2. 5.2 商標

ブート モード

EVM 基板のブート モードは、スイッチ SW1 と SW2 の 2 つのバンクによって定義されます。これにより、AM62D SoC のブートモードは、ユーザー (DIP スイッチ制御) によって制御できます。

スイッチ (SW1 と SW2) のすべてのビットには、弱いプルダウン抵抗と強いプルアップ抵抗があります (図 2-3 を参照)。オフ設定のときは Low ロジック レベル (「0」) が、オン設定のときは High ロジック レベル (「1」) が提供されます。

AUDIO-AM62D-EVM ブート モード スイッチ (MMCSD ブート)図 2-3 ブート モード スイッチ (MMCSD ブート)

SoC のブート モード ピンは、通常動作時には代替機能が関連付けられています。このため、代替えピン機能に対応するために、バッファ IC を使用して分離が可能です。バッファの出力は AM62D SoC のブート モード ピンに接続され、リセット サイクル中にブート モードが必要な場合にのみ出力が有効になります。

バッファへの入力は、DIP スイッチ回路と、テスト オートメーション回路によって設定された I2C I/O エクスパンダの出力に接続されています。テスト オートメーション回路がブート モードを制御する場合は、すべてのスイッチを手動でオフ位置に設定する必要があります。ブート モード バッファは、SoC の電源がオフになり再度オンにされてもブート モードが維持されるように、常時オンの電源から電源供給されます。

スイッチ SW1 と SW2 の各ビット [15:0] は、SoC ブート モードの設定に使用されます。

このブート モード機能へのスイッチ マッピングを以下の表に示します。

表 2-3 BOOTMODE ピンのマッピング
Bit15 Bit14 Bit13 Bit12 Bit11 Bit10 Bit9 Bit8 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
予約済み 予約済み バックアップ ブート モードの構成 バックアップ ブート モード プライマリ ブート モードの構成 プライマリ ブート モード PLL の構成
  • BOOTMODE [2:0] – PLL の構成のシステム クロック周波数を示します。
    • 表 2-4 に、PLL リファレンス クロック選択の詳細を示します。
  • BOOTMODE [6:3] – POR 後に要求されるブート モードを選択するためのプライマリ ブート モードの構成が提供されます。つまり、プライマリ ブート デバイスからブートするペリフェラル / メモリの選択に関する詳細です。
    • 表 2-5 に、プライマリ ブート モードの構成の詳細を示します。
  • BOOTMODE [9:7] – これらのピンはオプション設定を提供し、選択されたプライマリ ブート デバイスと組み合わせて使用されます。
    • 表 2-6 に、プライマリ ブート メディアの構成の詳細を示します。
  • BOOTMODE [12:10] – プライマリ ブート デバイスの障害が発生した場合に、バックアップ ブート モード、つまりブート元となるペリフェラル / メモリを選択します。
    • 表 2-7 に、バックアップ ブート モードの選択の詳細を示します。
  • BOOTMODE [13] – これらのピンはオプション設定を提供し、バックアップ ブート デバイスと組み合わせて使用されます。スイッチ SW1.6 をオンにすると 1 が設定され、オフにすると 0 が設定されます。各デバイスの TRM を参照してください。
  • BOOTMODE [15:14] – 予約済み。バックアップ ブート メディアの構成オプションを提供します。
表 2-4 PLL リファレンス クロックの選択 BOOTMODE [2:0]
SW2.3 SW2.2 SW2.1 PLL REF CLK (MHz)
オフ オフ オフ 19.2
オフ オフ オン 20
オフ オン オフ 24
オフ オン オン 25
オン オフ オフ 26
オン オフ オン 27
オン オン オフ RSVD
オン オン オン RSVD
表 2-5 ブート デバイス選択 BOOTMODE [6:3]
SW2.7 SW2.6 SW2.5 SW2.4 プライマリ ブート デバイスの選択
オフ オフ オフ オフ シリアル NAND
オフ オフ オフ オン OSPI
オフ オフ オン オフ QSPI
オフ オフ オン オン SPI
オフ オン オフ オフ イーサネット RGMII
オフ オン オフ オン イーサネット RMII
オフ オン オン オフ I2C
オフ オン オン オン UART
オン オフ オフ オフ MMC / SD カード
オン オフ オフ オン eMMC
オン オフ オン オフ USB0
オン オフ オン オン GPMC NAND
オン オン オフ オフ GPMC NOR
オン オン オフ オン 予約済み
オン オン オン オフ xSPI
オン オン オン オン ブートなし / デバイス ブート
表 2-6 プライマリ ブート メディアの構成 BOOTMODE [9:7]
SW1.2 SW1.1 SW2.8 ブート デバイス
予約済み 読み取りモード 2 読み取りモード 1 シリアル NAND
予約済み 入力クロック チップ選択 QSPI
予約済み 入力クロック チップ選択 OSPI
予約済み モード チップ選択 SPI
クロック出力 0 リンク情報 イーサネット RGMII
クロック出力 クロック ソース 0 イーサネット RMII
バス リセット 予約済み アドレス I2C
予約済み 予約済み 予約済み UART
1 予約済み サンプリング周波数 / 生データ MMC/SD カード
予約済み 予約済み 予約済み eMMC
コア電圧 モード レーン スワップ USB0
予約済み 予約済み 予約済み GPMC NAND
予約済み 予約済み 予約済み GPMC NOR
予約済み 予約済み 予約済み 予約済み
SFPD 読み取りコマンド モード xSPI
予約済み ARM/Thumb なし / デバイス ブートなし / デバイス ブート
表 2-7 バックアップ ブート モードの選択 BOOTMODE [12:10]
SW1.5 SW1.4 SW1.3 バックアップ ブート デバイスの選択
オフ オフ オフ なし (バックアップ モードなし)
オフ オフ オン USB
オフ オン オフ 予約済み
オフ オン オン UART
オン オフ オフ イーサネット
オン オフ オン MMC/SD
オン オン オフ SPI
オン オン オン I2C