Unidad principal y cabina digital
Cree una experiencia de conducción personalizada, integrada e inmersiva con nuestras aplicaciones de controlador de cabina digital
¿Por qué elegir TI para sus sistemas de controlador de cabina digital?
Personalice las pantallas del vehículo
Nuestros productos de video admiten pantallas amplias de alta resolución y varias pantallas configurables para crear una cabina digital adaptable que ofrece una experiencia inmersiva.
Mejore el rendimiento de audio y voz
Nuestra tecnología le ayuda a lograr una mejor calidad de sonido y una experiencia de usuario mejorada, con controles de audio y voz avanzados.
Optimice las redes en los vehículos
Nuestros productos Ethernet, red de área de controlador (CAN), red de interconexión local (LIN), interconexión de componentes periféricos exprés (PCIe) y USB aumentan la confiabilidad y el rendimiento de los datos para mejorar la capacidad general de las redes en los vehículos.
Ofrezca diversas soluciones de alimentación
Ofrecemos una variedad de soluciones de alimentación flexibles para sus necesidades específicas de seguridad funcional y del sistema.
Consideraciones del controlador de cabina digital
Personalice las cámaras y las pantallas según sus necesidades
Nuestro serializador y deserializador (SerDes) de enlace para pantalla plana (FPD-Link) transmite datos de video de alta resolución sin comprimir a través de un par trenzado o un cable coaxial. Al agregar video, audio, relojes y datos de control bidireccional en un flujo, se reduce el tamaño del sistema y el peso del cable. SerDes de FPD-Link admite muchas interfaces de video, con capacidad de espectro extendido integrada en cada dispositivo para minimizar la interferencia electromagnética en el enlace. Nuestra cámara SerDes de FPD-Link admite videos sin comprimir, control y alimentación a través de un único cable coaxial de baja latencia, pantallas de 1080 p, 2K y 4K, y claves de protección de contenido digital de gran ancho de banda en el dispositivo, a la vez que proporciona ecualización adaptativa para compensar el deterioro de los cables y los cambios de temperatura.
Introducción a FPD-Link
FPD-Link IV: demostración de UHD 4K doble
Demostración de sincronización de salida de video FPD-Link
Mejore la confiabilidad y la seguridad
A medida que avanza la tecnología de la cabina digital, la comunicación entre los módulos electrónicos de un vehículo debe ser rápida, segura y confiable. Nuestra cartera de transceptores de red de área de controlador (CAN) y de red de interconexión local (LIN), capas físicas de Ethernet y circuitos integrados de recontrolador y retemporizador pueden ayudarle a optimizar sus redes en el vehículo al preservar la integridad de la señal, ampliar el alcance de la red y reducir los costos del sistema.
How selective wake CAN transceivers enable lower power consumption in automotive d
¿Qué es la tecnología SiC de red de área de controlador (CAN) y cuándo y por qué conviene utilizarla?
¿Qué es la norma TC10 de Ethernet automotriz y por qué es importante?
Optimice su solución de alimentación
Cada controlador de cabina digital tiene requisitos únicos de alimentación del sistema, y es esencial realizar una administración eficiente de potencia de los dispositivos periféricos y del sistema en chip de alto rendimiento. Tener flexibilidad en sus soluciones de alimentación le permite optimizar sus diseños y, gracias a nuestra cartera de circuitos integrados (IC) de potencia, incluidos los reguladores lineales y de caída baja (LDO), los convertidores CC/CC y los IC de gestión de potencia (PMIC), puede reducir costos y satisfacer sus necesidades de seguridad funcional y del sistema.
The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B)
Diseño de una fuente de alimentación con bajos niveles de interferencia electromagnética (EMI)
PCB Thermal Design Tips for Automotive DC/DC Converters
Optimice la certificación de su sistema de seguridad funcional
Con tanto en juego detrás del volante, la seguridad funcional proporciona el marco de gestión de riesgos necesario. Nuestros productos, documentación y recursos de seguridad funcional, como la tasa de fallas en el tiempo (FIT), la distribución del modo de fallo (FMD) y el análisis de modos de fallas, efectos y diagnóstico (FMEDA), le ayudarán de manera eficiente y eficaz a cumplir los requisitos de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 26262 y los niveles de integridad de la seguridad automotriz (ASIL) hasta ASIL B.