필드 트랜스미터 및 센서

차세대 필드 트랜스미터 및 센서 애플리케이션 설계를 위해 맞춤화된 아날로그 및 디지털 프로세싱 제품을 살펴보세요.

필드 트랜스미터 및 센서는 공장 및 공정 제어의 자동화에 있어 필수적인 역할을 하고 있습니다. 현장 수준에서 그 어느 때보다 많은 데이터를 수집하여 Industry 4.0에 필요한 디지털 혁신을 지원합니다.  4~20mA, HART, IO-Link, 싱글 페어 이더넷(SPE), 이더넷-APL, 시간 민감형 네트워킹(TSN) 등 다양한 데이터 전송 인터페이스, 프로토콜 및 통신 솔루션을 포함한 다양한 감지 프론트 엔드, 마이크로 컨트롤러 및 프로세서에 대한 고객의 요구를 해결하여 미래의 스마트 공장을 구현할 수 있도록 도와드리겠습니다.

현장 송신기 및 센서 설계를 위해 TI를 선택하는 이유는 무엇입니까?

checkmark

높은 정밀도 구현

TI의 최신 정밀 증폭기, TI mmWave 레이더 센서 및 온도 센서를 통해 설계 요구 사항을 충족하고 비용 대비 성능 비율을 향상하세요.

checkmark

신호 무결성 향상

TI의 통합 절연 장치는 기능, 기본 및 강화 절연 기능을 지원하여 신호 무결성을 보장하고 전기 안전 요구 사항을 지원합니다.

checkmark

지능형 센서 개발

TI의 프로세서 및 마이크로컨트롤러 포트폴리오는 간단한 제어부터 에지의 고급 데이터 분석까지 확장성과 효율적인 성능이 뛰어납니다.

더 스마트한 필드 트랜스미터 및 센서 엔지니어링

빠르고 안정적인 연결 설정 

유무선에 관계없이 차세대 통신 표준을 사용하여 필드 트랜스미터, 센서 및 액추에이터를 시스템 또는 클라우드에 연결하여 Industry 4.0을 현실화할 수 있습니다. Ethernet-APL은 단일 꼬임 쌍선을 통해 공정 업계의 기존 통신보다 최대 300배 빠르게 필드 수준까지 10Mbps 이더넷 및 전력 공급을 제공합니다. 10/100/1000Mbps 싱글 페어 이더넷(SPE) 및 PoDL(Power over Data Line)는 위험하지 않은 지역에서 사용할 수 있도록 확장된 대역폭을 제공합니다. IO 링크는 공장 현장에서 송신기 및 센서에 대한 표준 통신으로 간주할 수 있습니다. 마찬가지로, TI의 무선 연결 제품 포트폴리오는 다양한 장치를 제공합니다.

Application note
IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Power over Data Lines Powered Device Design (Rev. A)
10BASE-T1L PoDL 시스템은 전원 소싱 장비(PSE), 링크 세그먼트 및 전동 장치(PD)로 구성됩니다. 이 문서에서는 10BASE-T1L 클래스 12 호환 PoDL PD를 설계하는 방법을 자세히 설명합니다.
PDF | HTML
Application brief
Ultra-Low-Power, Low-Voltage, 2-Wire, 4- to 20-mA Loop Transmitter Using AFE881H
루프 전원 공급, 2회선, 4~20mA 센서 트랜스미터의 전력과 전류 제한을 충족하는 것은 특히 어렵습니다. 애플리케이션 개요를 읽고 TI IC 기반 솔루션을 찾아보세요.
PDF | HTML
비디오
연결: 점점 더 자동화되는 공장을 위한 핵심 프로토콜
TI 전문가들이 예측형 유지보수, 시간에 민감한 네트워킹, 공장을 혁신하는 데 이더넷이 어떻게 지속적으로 앞장서고 있는지 등 커넥티드 팩토리의 최신 추세에 대해 논의합니다.
연결을 위한 주요 제품
DP83TD510E 활성 IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 이더넷 PHY
TIOL112 활성 잔류 전압이 낮고 서지 보호가 통합된 IO-Link 장치 트랜시버
AFE881H1 활성 센서 트랜스미터용 DAC, ADC 및 HART® 모뎀을 지원하는 16비트 저전력 아날로그 프론트 엔드(AFE)

다양한 옵션과 설계 유연성으로 설계 문제 해결

TI의 마이크로컨트롤러(MCU) 및 프로세서는 간단한 제어부터 에지의 고급 데이터 분석까지 확장성과 효율적인 성능이 뛰어납니다. TI의 포트폴리오에는 아날로그 신호 체인 개발을 간소화할 수 있도록 설계된 추가적인 통합 아날로그 모듈이 포함되어 있습니다.

비디오
MSPM0 MCU 신속하게 시작하기
LaunchPad 선택, SDK 탐색, SysConfig를 사용한 장치 주변 장치 구성 등 평가를 시작하는 방법을 알아보세요. 모든 수준의 환경에 맞게 소프트웨어 에코시스템에 대해 알아보고 설계 개발을 간소화하세요.
Application brief
Optimizing Field Sensor and Transmitter Applications With MSPM0 MCUs
MSPM0 포트폴리오는 핀 대 핀 호환 패키지, 가변 메모리 크기, 주변 장치 기능 세트 및 초저전력(1.8V 지원)을 제공하여 필드 센서 및 트랜스미터 애플리케이션에 이상적입니다.
PDF | HTML
프로세싱을 위한 주요 제품
MSPM0L1106 활성 64KB 플래시, 4KB SRAM, 12비트 ADC가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
AM2432 활성 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz

높은 정확도와 정밀도는 작은 크기와 낮은 전력을 충족

레이더, 근접, 다중 축 자기, 온도 및 습도 센서와 같은 TI의 광범위한 증폭기, 데이터 컨버터 및 전용 센서 포트폴리오를 활용하여 최적의 유연성을 위해 설계되었습니다.

Application brief
How to Select Amplifiers for Pressure Transmitter Applications (Rev. B)
압력 트랜스미터는 산업 프로세스 제어 시스템에서 무게, 레벨, 힘 및 흐름을 모니터링하는 데 사용됩니다. 설계에 맞는 증폭기를 선택하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 애플리케이션 요약을 읽어 보세요.
PDF | HTML
비디오 시리즈
Precision labs 시리즈: 계측 증폭기
이 교육 비디오에서는 정밀 차동 입력 증폭, 공통 모드 잡음 제거, 설계 툴 및 계산기는 이러한 1차 패스 설계를 도와줍니다.
감지을 위한 주요 제품
OPA391 활성 빠른 속도 대 전력 비율을 지원하는 마이크로파워, 단일, 고정밀 낮은 바이어스 전류 RRIO 연산 증폭기
ADS1220 활성 PGA, VREF, SPI 및 2개의 IDAC를 지원하는 24비트, 2kSPS, 4채널, 저전력 델타 시그마 ADC
IWRL1432 활성 단일 칩 저전력 76GHz~81GHz 산업용 mmWave 레이더 센서

신호, 데이터, 전원 분리를 위한 신뢰성

필드 트랜스미터 및 센서는 일반적으로 고압, 온도 등을 가진 극한의 환경에서 사용됩니다. 또한 접지 레벨의 추가 전기 전압 차이로 인해 접지 루프와 원치 않는 잡음 주입이 발생합니다. 회로 블록을 서로 전기적으로 분리하면 이러한 접지 루프가 끊어집니다. TI의 디지털 아이솔레이터, 절연 전원 솔루션 또는 두 가지를 조합하여 신호 무결성과 전기 안전을 안정적으로 유지하여 이러한 조건에서 최적의 작동을 보장하는 데 도움이 됩니다.

White paper
신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C)
고전압 시스템의 갈바닉 절연 및 일반적인 절연 방법에 대한 개요를 통해 TI의 절연 집적 회로가 솔루션 크기와 비용을 줄이면서 절연 요구 사항을 안정적으로 충족하는 데 어떻게 도움이 되는지 살펴봅니다.
PDF | HTML
Application brief
How to Isolate Two-Wire Loop-Powered Field Transmitters (Rev. B)
2선 루프 전원 공급 필드 트랜스미터를 절연하는 방법에 대한 자세한 내용을 다루는 애플리케이션 개요를 읽어보세요.
PDF
Application note
Intrinsic Safety Compliance of Digital Isolators in Explosive Atmospheres (Rev. A)
많은 공장에서 폭발성 대기 환경에서 장비를 작동함에 따라 이 애플리케이션 보고서는 이러한 환경에서 디지털 아이솔레이터의 안전 규정을 강조합니다.
PDF
절연을 위한 주요 제품
ISO7041 활성 초저전력, ATEX/IECEx 인증, 4채널 디지털 절연기
SN6507 활성 절연 전원 공급 장치를 위한 듀티 사이클 제어를 지원하는 저방출 36V 푸시-풀 변압기 드라이버
UCC12040 활성 500mW, 고효율 3kVrms 절연 DC-DC 컨버터

설계 및 개발 자료

평가 보드
AFE881H1 DAC, ADC 및 HART® 모뎀이 포함된 16비트 저전력 AFE용 평가 모듈

AFE881H1 평가 모듈(EVM)은 HART® 지원 센서 트랜스미터 애플리케이션을 위해 설계된 전압 출력을 갖춘 고집적, 고정밀, 초저전력, 16비트 디지털-아날로그 컨버터(DAC)인 AFE881H1을 평가하는 플랫폼입니다.

AFE881H1은 또한 고급 진단용 CRC(cyclic redundancy check) 오류 감지와 12비트 1kSPS ADC(아날로그-디지털 컨버터)도 갖추고 있습니다.

USB2ANY 인터페이스 툴(별도 판매)은 AFE88H1EVM과 GUI를 통합하고 사용하기 위해 필요합니다.

평가 보드
ISOW7741 DC-DC 컨버터가 통합된 쿼드 채널 디지털 아이솔레이터 평가 모듈

ISOW7741DFMEVM은 20핀 WB SOIC 패키지(패키지 코드-DFM)에 고효율, 저방출 DC-DC 컨버터 ISOW774x가 통합된 고성능, 5000VRMS 강화 쿼드 채널 디지털 절연기를 평가하는 데 사용되는 평가 모듈(EVM)입니다. EVM에는 최소한의 외부 구성품으로 장치를 평가할 수 있는 충분한 테스트 포인트와 점퍼 옵션이 있습니다.

평가 보드
IO-Link용 TIOL112x 및 TIOS102x 평가 모듈

TIOx1x2xEVM은 TIOL112x 및 TIOS102x IO-Link 트랜시버 제품군의 모든 기능을 평가할 수 있는 기능을 제공합니다. EVM에는 TIOL1123에서 IO-Link 통신 채널 1개와 TIOS1023에서 디지털 출력 채널 1개를 구현하는 클래스 A 2채널 구성의 업계 표준 4핀 M12 커넥터와 베어 와이어 연결과 외부 부하를 위한 나사 단자 블록이 포함되어 있습니다. 헤더 핀과 테스트 포인트를 통해 저전압 디지털 입력 및 출력 신호에 손쉽게 액세스하여 신속한 프로토타이핑을 위해 다양한 TI 마이크로컨트롤러 보드와 (...)

30 AUG 2023 | 블로그
현대 공장의 네트워킹 아키텍처는 지속적으로 발전하고 있으며 오늘날의 제조업체에서 더 나은 효율성, 안전성 및 지속 가능성을 실현하고 있습니다.
더 보기

기술 리소스

Technical article
Technical article
Staying on budget: How digital isolators are transforming field transmitters
이 문서에서 다양한 필드 트랜스미터 설계 과제, 전원 고려 사항 및 전력 예산 격리에 대해 읽어보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
IO-Link: The backbone of the smart factory
IO-Link의 주요 이점과 이러한 이점이 공장 자동화를 구동하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Product overview
Product overview
Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A)
이 제품 개요에서 저전력 애플리케이션을 위한 TI의 전력 토폴로지에 대해 자세히 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF