車身馬達

乘客舒適性與便利性快速進化

車輛的車身馬達系統為駕駛、乘客和某些情況下的行人創造了舒適便利的環境。從車窗模組等單一馬達閉合裝置到功能齊全的車門模組,我們擁有專業技術,可協助您滿足不斷變化的設計需求。我們的產品與系統資源可幫助您打造更先進、更有效率且更靈活的車身馬達應用。

為何要為車身馬達模組選擇 TI?

checkmark

加快上市速度並實現機板空間最佳化

藉由整合類比功能,我們的馬達控制積體電路可幫助縮短開發時間並減少電路板空間。我們的封裝選項可實現更精巧的解決方案。

checkmark

設計適用各種修整選項的可擴充解決方案

我們豐富的驅動器、收發器和微控制器系列,可協助您在各種產品系列中選擇適合的功能組合和可擴充選項,讓您能夠輕鬆自訂。

checkmark

提升您的防護與診斷功能

我們的馬達驅動器提供不安全情況下的系統防護功能,診斷功能則可進一步觀察系統狀態。

我們的汽車車身馬達優點

為車身馬達控制模組設計節省時間與空間

車身馬達模組需要電子功能來控制其指派應用,但尺寸往往受到限制。我們的車身馬達模組產品可幫助您加快設計時間,並將電路板空間降到最低。

優點:

  • 透過執行整合電流回饋和電壓轉換率控制等功能的馬達驅動器,減少外部元件數量。
  • 我們的微控制器包含車身馬達模組常需的類比電路,可幫助降低對其他產品封裝的需求。
  • 選擇我們具備整合式監控功能的系統基礎晶片,縮短設計時間並釋出更多電路板空間。

進行智慧型診斷並保護車身馬達模組

車身馬達模組可監控外部負載狀況、辨識任何故障,並在回報車輛網路的即時狀態。我們的整合式防護功能可協助您分析與改善車身馬達模組設計。

優點:

  • 打造可在嚴苛條件下執行的可靠模組,以準確進行馬達電流感測與即時控制。
  • 運用我們整合式自我監控與感測功能,實現更聰明的設計,以獲得可靠的運作。
  • 利用我們的內建保護功能,在故障情況下確保安全狀態。
Application brief
Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B)
閱讀馬達驅動器中的開放負載偵測。
PDF | HTML
Application note
Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A)
了解如何防止汽車馬達驅動系統發生反向極性狀況。
PDF

實現適用小型驅動器到複雜多軸應用的可擴充方法

協助將可擴充功率位準的設計資源降到最低,並調整跨平台通道數量。從簡單到複雜的設計,我們的產品可協助您因應目前的需求,並為未來做好規劃。

優點:

  • 運用我們的接腳對接腳可擴充汲極至源極導通電阻選項,以最小程度的設計變更支援負載。
  • 我們的驅動器系列提供可擴充輸出通道數量,讓您的設計能夠因應未來。
  • 選擇我們的有引腳與無引腳封裝選項,實現電路板空間與製造最佳化。
下載

與車身馬達相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

Featured products

有刷 DC (BDC) 馬達驅動器 DRV8245-Q1 現行 具有整合式電流感測與回饋的車用 40-V、32-A 全橋驅動器
系統基礎晶片 (SBC) TCAN11623-Q1 現行 具有整合 5V 電源和 3.3V、70mA LDO 的車用 CAN-FD 收發器
有刷 DC (BDC) 馬達驅動器 DRV8718-Q1 現行 具有內嵌電流感測放大器的車用 40-V、8 通道半橋智慧型閘極驅動器

技術資源

影片
影片
有刷 DC 馬達驅動器選擇 - 如何為車身電子設備選擇馬達驅動器
雖然電動馬達的每種應用方式各不相同,但我們可以對如何選擇適當積體電路提供指引,以滿足您的需求。
Technical article
Technical article
How many electric motors are in your car?
牽引馬達在許多其他汽車應用中佔有主導地位。本文將對典型汽車進行一次汽車普查。
document-pdfAcrobat PDF
More literature
More literature
TI Motor Drives Automotive Body Motors Webinar
更智慧、更安全、更小型的馬達驅動器解決方案
document-pdfAcrobat PDF