Drahtlosinfrastruktur

Finden Sie Designressourcen, interaktive Blockschaltbilder und Bausteine speziell für Ihre Anwendungen im Bereich „Drahtlose Infrastruktur“

Wir verfolgen einen Ansatz auf Systemebene für Kommunikationsinfrastrukturen und bieten ein komplettes Portfolio an Embedded-Prozessoren und analogen Hardwareprodukten mit optimierten Softwarebibliotheken für die  Breitband-Code-Division Multiple Access (WCDMA), Time Division Synchronous Code Division Multiple Access (TD-SCDMA), Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX)™, Long Term Evolution (LTE) und Entwicklungsplattformen für High Speed Packet Access Plus (HSPA+). 

Anwendungen zeigen

Alles erweitern Alles ausblenden

Warum sollten Sie sich für Ihr Design für  drahtlose Infrastruktursysteme von TI entscheiden?

checkmark

Klarere Signale

Erhalten Sie klare Signale mit HF-Sampling, um Signale in Ihrem System nahtlos zu verstärken und zu übertragen.

checkmark

Erhöhen Sie den Wirkungsgrad

Verbessern Sie die Energieeffizienz mit energieeffizienten, leistungsstarken Bausteinen und erhalten Sie gleichzeitig die Zuverlässigkeit des Bausteins.

checkmark

Kostenoptimierte Designs

Profitieren Sie von kostengünstigeren Lösungen, mit der Flexibilität, das richtige Produkt für Ihre Aufgabe aus unserem Transceiver-Portfolio auszuwählen.

Ermöglichen von Transceiver-Architekturen für Ihr Design

Höhere Bandbreite, größere Skalierbarkeit und niedrigere Kosten – das sind die Anforderungen heutiger drahtloser Infrastruktursysteme. Unsere HF-Abtasttransceiver sind optimal ausgestattet, um Ihre Designherausforderungen zu meistern.

  • Highspeed-Datenwandler. Unsere Transceiver sind mit Digital-Analog-Wandlern und Analog-Digital-Wandlern ausgestattet, die bis zu 12 GSPS betreiben können.
  • Kleine Gehäuse Nutzen Sie unser Flip-Chip-Ball-Grid-Array-Gehäuse mit 17 x 17 mm für platzsparende Designs.
  • Zuverlässiger Schutz. Die Integration von HF-Überlastdetektoren an unseren Transceivern verbessert den Schutz der Zuverlässigkeit von Bausteinen.
Technischer Artikel
Was bringt Ihnen die HF-Abtastung?
Erfahren Sie in unserer Videoreihe mehr über die Funktionsweise von HF-Abtastung und ihre Vorteile.
Application note
System Design Considerations when Upgrading from JESD204B to JESD204C (Rev. A)
Dieser Anwendungsbericht konzentriert sich auf JESD204 und hilft Ihnen zu erkennen, wann es Zeit ist, Ihre serielle Schnittstelle zu aktualisieren und was zu beachten ist, bevor Sie von JESD204B auf JESD204C aktualisieren.
PDF
Application note
Time Division Duplexing (TDD) in AFE77xx Integrated Transceiver (Rev. A)
Dieser Anwendungshinweis zeigt, wie der AFE77xx im TDD-Modus konfiguriert wird und wie das AFE77xx-Evaluierungsmodul (EVM) und das TSW14J56-EVM für TDD-Messungen verwendet werden.
PDF
Vorgestellte Produkte für HF-Abtastung
AFE8092 AKTIV HF-Abtasttransceiver mit 8 Sende-, 8 Empfangskanälen, 600 MHz bis 6 GHz, max. 1200 MHz IBW
AFE8030 AKTIV HF-Abtasttransceiver mit 8 Sende-, 8 Empfangskanälen, 2 Rückkopplung, 600 MHz bis 6 GHz, max. 1200 M
AFE7920 AKTIV HF-Sampling-Transceiver mit 4 Sende-, 4 Empfangs-, 2 Feedback -Kanälen und Dual-DUC/DDC

Mit den Fortschritten in der Branche wächst auch der Bedarf an kostengünstigen, platzsparenden Systemen. Unsere Zero Intermediate Frequency (IF)-Transceiver ermöglichen drastische Verbesserungen bei Systemgröße, -gewicht und -stromverbrauch ohne Leistungseinbußen.

  • Geringe Verlustleistung Reduzieren Sie das Leistungsbudget Ihres Designs mit unseren Lösungen mit einer geringeren Verlustleistung aus unserem Zero-IF-Transceiver-Portfolio.
  • Große Bandbreite Mit einem großen Funkfrequenzbereich ermöglichen unsere Produkte die Flexibilität, Ihre Designanforderungen zu erfüllen.
  • Kleine Gehäuse. Nutzen Sie unser Flip-Chip-Ball-Grid-Array-Gehäuse mit 17 x 17 mm für platzsparende Designs.
Technischer Artikel
Gründe für die Verwendung eines JESD204-Bausteins
Lernen Sie mehr über die Funktionsweise des JESD204 und dessen Bezug zu den Hochgeschwindigkeits-Datenwandlern.
Application note
Using AFE77xx in a Digital Pre-distortion System (Rev. B)
Dieser Anwendungsbericht konzentriert sich auf die Bedeutung von digitaler Vorverzerrung (DPD), die Vorteile, die sie bietet. Sie erfahren, warum sich die Produktfamilie AFE77xx gut für Systeme mit DPD eignet.
PDF
Application note
Time Division Duplexing (TDD) in AFE77xx Integrated Transceiver (Rev. A)
Dieser Anwendungshinweis zeigt, wie der AFE77xx im TDD-Modus konfiguriert wird und wie das AFE77xx-Evaluierungsmodul (EVM) und das TSW14J56-EVM für TDD-Messungen verwendet werden.
PDF
Vorgestellte Produkte für Null WENN
AFE7769 AKTIV HF-Transceiver mit 4 Sende-, 4 Empfangskanälen, 2 Rückkopplungen, 600 MHz bis 6 GHz, vier PLLs, f
AFE7799 AKTIV HF-Transceiver mit 4 Sende-, 4 Empfangskanälen, 2 Rückkopplungen, 600 MHz bis 6 GHz, max. 600 MHz IB