Karosseriemotoren für die Automobilindustrie

Vorantreiben neuer Entwicklungen im Bereich Passagierkomfort

Die Karosseriemotorsysteme in einem Fahrzeug schaffen Komfort und Bequemlichkeit für Fahrer, Passagiere und in einigen Fällen Fußgänger. Von Einzelmotorverschlüssen wie Fenstermodulen bis hin zu voll ausgestatteten Türmodulen haben wir das Know-how, um Sie bei der Erfüllung sich ändernder Designanforderungen zu unterstützen. Unsere Produkte und Systemressourcen können Sie bei der Entwicklung fortschrittlicher, effizienter und flexibler Karosseriemotoranwendungen unterstützen.

Warum sollten Sie sich bei der Konzipierung von Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge für TI entscheiden?

checkmark

Schnellere Marktreife bei geringeren Entwicklungskosten

Durch die Integration von Analogfunktionen tragen unsere integrierten Schaltkreise zur Motorsteuerung dazu bei, die Entwicklungszeit zu verkürzen und den Platinenplatz zu reduzieren. Unsere Gehäuseoptionen ermöglichen kompaktere Lösungen.

checkmark

Entwickeln Sie skalierbare Lösungen für eine Vielzahl von Beschnittoptionen

Unser breites Sortiment an Treibern, Transceivern und Mikrocontrollern unterstützt Sie bei der Auswahl der richtigen Kombination von Funktionen mit skalierbaren Optionen innerhalb jeder Produktfamilie, um eine einfache Anpassung zu ermöglichen.

checkmark

Verbessern Sie Ihre Schutz- und Diagnosefunktionen

Unsere Motortreiber verfügen über Systemschutzfunktionen, wenn unsichere Bedingungen auftreten, und Diagnosefunktionen bieten weitere Transparenz in den Systemstatus.

Unsere Vorteile für Karosseriemotoren im Automobilbereich

Zeit- und Platzersparnis für Ihre Designs von Karosseriemotorsteuerungsmodulen

Karosseriemotormodule benötigen elektronische Funktionen zur Steuerung der ihnen zugewiesenen Anwendungen, sind aber oft größenbegrenzt. Unsere Karosseriemotormodulprodukte helfen Ihnen, die Designzeit zu verkürzen und den Platzbedarf auf der Platine zu minimieren.

Vorteile:

  • Reduzieren Sie die Anzahl externer Komponenten, indem Sie Motortreiber implementieren, die Funktionen wie Stromrückkopplung und Anstiegsratensteuerung integrieren.
  • Tragen Sie mit unseren Mikrocontrollern, die analoge Schaltkreise enthalten, die häufig für Karosseriemotormodule benötigt werden, zur Minimierung der Notwendigkeit zusätzlicher Produktpakete bei.
  • Verkürzen Sie die Designzeit und sparen Sie Platz auf der Platine, indem Sie sich für unsere System-Basis-Chips mit integrierten Überwachungsfunktionen entscheiden.

Intelligente Diagnose und Schutz von Karosseriemotormodulen

Karosseriemotormodule überwachen die externen Lastzustände, identifizieren etwaige Fehler und melden den Echtzeitstatus im gesamten Fahrzeugnetzwerk. Unsere integrierten Schutzfunktionen unterstützen Sie bei der Analyse und Verbesserung Ihrer Designs von Karosseriemotormodulen.

Vorteile:

  • Entwickeln Sie zuverlässige Module, die auch unter schwierigen Bedingungen funktionieren, um Motorstrom und Echtzeitsteuerung präzise zu erfassen.
  • Ermöglichen Sie mit unseren integrierten Selbstüberwachungs- und Sensorfunktionen intelligentere Designs für einen zuverlässigen Betrieb.
  • Mit unseren integrierten Schutzfunktionen gewährleisten Sie sichere Zustände bei Fehlerzuständen.
Application brief
Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B)
Lesen Sie mehr über die Drahtbrucherkennung in Motorantrieben.
PDF | HTML
Application note
Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A)
Erfahren Sie, wie Sie Motorantriebssysteme für den Automobilbereich vor Verpolungsbedingungen schützen können.
PDF

Ermöglichen Sie einen skalierbaren Ansatz, von kompakten Antrieben bis hin zu komplexen mehrachsigen Anwendungen

Minimieren Sie Designressourcen für skalierbare Leistungspegel und passen Sie die Anzahl der Kanäle plattformübergreifend an. Von einfachen bis hin zu komplexen Designs, unsere Produkte helfen Ihnen dabei, aktuelle Anforderungen zu erfüllen und die Zukunft zu planen.

Vorteile:

  • Verwenden Sie unsere skalierbaren Pin-zu-Pin-Drain-to-Source-Durchlasswiderstandsoptionen, um Lasten mit minimalen Designänderungen zu unterstützen.
  • Zukunftssicheres Design mit unseren Treiberfamilien, die eine erweiterbare Anzahl von Ausgangskanälen bieten.
  • Optimieren Sie den Platzbedarf auf der Platine und die Fertigung, indem Sie aus unseren Gehäusevarianten mit oder ohne Anschlusspins wählen.
Herunterladen

Referenzdesigns für Karosseriemotoren für die Automobilindustrie

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Unterstützte Produkte

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren DRV8245-Q1 AKTIV 32-A-H-Brücken-Treiber, 40 V, für die Automobilindustrie, mit integrierter Strommessung und Stromsen
System basis chips (SBCs) TCAN11623-Q1 AKTIV Can-FD-Transceiver für die Automobilindustrie mit integrierter 5-V-Stromversorgung und 3,3-V-, 70-mA
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren DRV8718-Q1 AKTIV Intelligenter Halbbrücken-Gate-Treiber, 40 V, 8 Kanäle, für den Automobilbereich mit Inline-Strom

Technische Ressourcen

Video
Video
Auswahl von DC-Bürstenmotortreibern – so wählen Sie einen Motortreiber für die Karosserieelektronik in Fahrzeugen aus
Obwohl jede Anwendung für Elektromotoren anders ist, können wir Ihnen bei der Auswahl des richtigen integrierten Schaltkreises für Ihre Anforderungen unterstützen.
Technical article
Technical article
How many electric motors are in your car?
Traktionsmotoren sind in vielen anderen Automobilanwendungen vorherrschend. Dieser Artikel wird eine Motorzählung des typischen Automobils nehmen.
document-pdfAcrobat PDF
More literature
More literature
TI Motor Drives Automotive Body Motors Webinar
Intelligentere, sicherere, kleinere Motorantriebslösungen.
document-pdfAcrobat PDF