Mehrkanal-ICs (PMICs)
Stromversorgung Ihrer Systeme mit skalierbaren und einfach zu implementierenden PMICs
Nach Kategorien durchsuchen
Finden Sie Ihre PMIC auf der Grundlage der von Ihnen betriebenen Geräte
Prozessoren und FPGAs
Skalierbare Stromversorgungs- und Hochpräzisions-PMICs für Prozessoren und FPGAs.
Mikrocontroller
Integrierte PMICs ermöglichen Ein-Chip-Lösungen zur Stromversorgung von Mikrocontrollern (MCUs) und deren Zusatzkomponenten – von Peripherie- und Speicherbausteinen, über Ein-/Ausgängen bis hin zu Sensoren.
Radarsensoren
Rauscharme PMICs für Millimeterwellen-Radarsensoren.
Kamerasensoren
Für prozessorlose Remote-Kameras bieten wir rauscharme PMICs an, deren Spannungsversorgung wahlweise über Koaxialkabel oder Autobatterien erfolgen kann.
DDR
Spannungsabschlussregler und JEDEC-konforme PMICs für DDR-Speicher.
Alle PMICs anzeigen
Sehen Sie sich alle PMICs an, und nutzen Sie unsere Parametertabelle zum Filtern nach Ihren spezifischen Anforderungen.
Finden Sie Ihre Lösung
Design- & Entwicklungsressourcen
Effizienzschätzungstool für TPS6594-Q1, LP8756-Q1, LP8758, LP8770 und TPS650330-Q1
Demoboards von Drittanbietern, die PMIC, Anwendungsprozessor und verschiedene Schnittstellen integrieren
Lösungen für Ihr SoC
Warum sollten Sie die PMICs von TI wählen?
Breites Portfolio an Bausteinen mit Konformität für funktionale Sicherheit
Wir verfügen über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Bereich der funktionalen Sicherheit. Dadurch können wir Ihnen ein breites und skalierbares Portfolio von PMICs anbieten, das von „Quality Managed“ bis hin zur Konformität gemäß ASIL D reicht.
Softwaretreiber und Entwicklungstools
Komplettieren Sie Ihr Design mit Linux®- und RTOS-Softwaretreibern, die für die einfache Integration in Ihre Softwareumgebung entwickelt wurden. Wir bieten GUIs zur Entwicklung und Evaluierung Ihrer PMIC-Konfigurationseinstellungen.
Demoplatinen für eingebettete Systeme
Vereinfachen Sie sich den Einstieg in Ihr Design mit unserem wachsenden Katalog an SoC-Referenzdesigns. Deren Spektrum reicht von Anschlussblockschaltbildern bis hin zu umfassender und validierter Hardware, Software und Designdateien.
Power-Trends
Leistungsdichte
Mit einem PMIC können Sie Ihr Layout optimieren, ohne dabei auf Effizienz oder thermische Leistung verzichten zu müssen. Ganz gleich, ob es sich um eine konfigurierbare oder skalierbare Lösung handelt, mit unseren hocheffizienten PMICs können Sie die Systemkomplexität auf weniger Komponenten reduzieren. High-Density-PMICs eignen sich hervorragend zur Stromversorgung von digitalen Hochstromlasten wie FPGAs und Prozessoren. Verwenden Sie unser Prozessor-Attach-Tool, um die besten Bausteine zur Speisung Ihres FPGA oder Prozessors zu finden.
The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B)
TPS650330-Q1 Powering multiple Image Sensors with the same Power Management IC
Vorgestellte Produkte für 3,8 kW/Liter
Geringe elektromagnetische Störungen (EMI)
EMI-Effekte stellen für die Stromversorgungsentwicklung eine große Herausforderung dar. Unsere branchenführende integrierte Spread-Spectrum-Technologie reduziert EMI-Effekte durch Energieverteilung über einen größeren Frequenzbereich. Dadurch sparen Sie Designzeit und können bei Bedarf die erforderlichen CISPR-Standards erreichen.
High-Performance CMOS Image Sensor Power Supply in Industrial Camera and Vision (Rev. A)
Passing CISPR-25 Radiated and Conduction Emissions Using the TPS65033x-Q1 (Rev. A)
Vorgestellte Produkte für Geringe elektromagnetische Störungen (EMI)
Rauscharmut & Präzision
Alle DC/DC-Regler besitzen von Natur aus eine Störstrahlung, die bei steigenden Schaltfrequenzen zunimmt. Unsere rauscharmen PMICs bieten eine saubere Stromversorgung für rauschempfindliche Anwendungen, indem sie die Schaltfrequenz erhöhen, ohne dass dabei der Wirkungsgrad erheblich beeinträchtigt wird. Unsere hochleistungsfähigen Mehrphasen-Regler gewährleisten eine präzise Genauigkeit der Ausgangsspannung über Lasttransienten hinweg. Die Anforderungen an Welligkeit, Rauschen und Lasttransienten variieren je nach Anwendung und Anwendungsfall.
Improving industrial radar RF performance with low-noise, thermal-optimized power
Power Supply Design for xWR Radar Using LP87702K-Q1 (Rev. A)
Vorgestellte Produkte für Geringes Rauschen & hohe Präzision
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Erfüllen Sie mit den Hochleistungs-PMICs von TI die strikten Anforderungen an Rauschen und funktionale Sicherheit, die für Radarsysteme in Fahrzeugen erforderlich sind
Unsere rauscharmen PMICs bieten eine saubere Stromversorgung für rauschempfindliche Radar-Anwendungen, indem sie die Schaltfrequenz erhöhen, ohne dass dabei der Wirkungsgrad erheblich beeinträchtigt wird.
Vorteile:
- Eine hohe Schaltfrequenz ohne Filter oder Ferritkomponenten im System gewährleistet die absolut niedrigste Stücklisten- und Lösungsgröße bei bester Lasttransientenleistung
- Die Anforderungen an möglichst niedrigen Transientenstrom, gute Überwachung, Rauschen und Welligkeit wurden für unsere mmWave-Radarsensoren abgestimmt, um Kompatibilität und beste Leistung zu gewährleisten
- Integrierte Überwachungsfunktionen mit ISO26262-konformer Unterstützung für funktionale Sicherheit für Systeme bis zu ASIL-D
Ausgewählte Ressourcen
- TIDEP-01027 – Referenzdesign für Highend-Eckradar
- LP87725-Q1 – PMIC für die Automobilindustrie mit drei rauscharmen 3-A-Abwärtswandlern, IO-LDO und Lastschalter fü
- LP87745-Q1 – PMIC für die Automobilindustrie mit drei rauscharmen 3-A-Abwärtswandlern, IO-LDO & 5-V-Aufwärtswandl
- LP87524J-Q1 – Mehrphasen-Abwärtswandler, 4 MHz, 4 A/1,0V + 2,5 A/1,8V + 1,5 A/3,3 V + 1,5 A/1,2 V, für AWR- und IW
Treiben Sie die Elektrifizierung von Fahrzeugen voran mit den hochskalierbaren PMICs mit großem Eingangsspannungsbereich von TI, die sich durch hohe Effizienz und geringe Lösungsgröße auszeichnet und zugleich strenge Anforderungen an die funktionale Sicherheit erfüllen
Unsere PMICs mit großem Eingangsspannungsbereich bieten die für die Elektrifizierung von Fahrzeugen erforderliche flexible Ausgangsleistung, ohne Kompromisse bei Sicherheit, Lösungsgröße oder Kosten einzugehen.
Vorteile:
- Maßgeschneiderte PMIC-Lösungen und Designtools zur Vereinfachung Ihres Sicherheits-MCU-Stromversorgungsdesigns mit Bausteinen von TI und anderen Anbietern
- Integrierte Überwachungs- und Schutzfunktionen mit Unterstützung für funktionale Sicherheit nach ISO26262 für Systeme bis zu ASIL-D
- Flexible Ausgangsleistung für kostengünstige Stücklisten und kleine Lösungsgrößen
- Grade-1- und Grade-0-Optionen erhältlich
- Unterstützt Sensorverbindungen außerhalb des Steuergeräts ohne externen Schutz
- AUTOSAR-Unterstützung verfügbar
Ausgewählte Ressourcen
- Hybride/elektrische Antriebssysteme – Traktionsinverter
- Hybride/elektrische Antriebssysteme – DC/DC-Wandler
- Hybride/elektrische Antriebssysteme – Automatisierte Übertragung
- Hybride/elektrische Antriebssysteme – Anlasser und Lichtmaschine
- Hybride/elektrische Antriebssysteme – Batteriemanagementsystem (BMS)
- TPS653854A-Q1 – Multirail-Stromversorgung gemäß ISO26262 ASIL-D für MCUs mit E/A-Schiene von 500 mA und Rotationszäh
- TPS65381A-Q1 – Multirail-Stromversorgung (PMIC) für Mikrocontroller in Sicherheitsanwendungen
- TPS653850EVM – Evaluierungsmodul für Multi-Rail-Stromversorgung für Mikrocontroller in der Automobilindustrie
- TPS653853EVM – Evaluierungsmodul für Multi-Rail-Stromversorgung mit Lenkwinkelüberwachung für Mikrocontroller
- TMDSCNCD263P – AM263Px Universal-controlCARD™ Entwicklungskit Arm®-basierte MCU
Versorgung einer Vielzahl von Bildsensoren und Automobil-SoCs mit unserer Auswahl effizienter PMICs mit hoher Leistungsdichte
Mit der Entwicklung der ADAS-Technologie zur Ermöglichung der Fahrzeugautonomie werden kleinere Bausteine, größere Leistungsdichte und funktionale Sicherheit zu einer Notwendigkeit. Unsere hochintegrierten PMICs können Ihnen dabei helfen, eine kleine Lösungsgröße zu erreichen und die strengen Leistungsanforderungen von SoCs zu erfüllen.
Vorteile:
- Mid-VIN -Fähigkeit ermöglicht Einzelchip-Stromversorgungslösung für PoC-Eingänge
- Integrierte Überwachungsfunktionen mit Unterstützung für funktionale Sicherheit gemäß ISO26262 für Systeme bis zur Anforderungsstufe ASIL-B
- Rauscharmer Linearregler für die Stromversorgung der Bildeinheit und abgesetzter Kameramodule
- ±3 % DC + AC + Überwachungsgenauigkeit über Lasttransienten hinweg für SoCs aus dem Automobilbereich
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-050035 – Skalierbares 2-MP-Kameramodul für die Automobilindustrie mit Kamera-PMIC – Referenzdesign
- TPS650330-Q1 – 18-V-PMIC, 1,5 A, mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler für Kameramodule für die Automobilin
- TPS650350-Q1 – 18 V PMIC mit drei Abwärtswandlern und einem LDO für Kameramodule
- TPS6594-Q1 – Power-Management-IC (PMIC) für Automobilanwendungen, 2,8 bis 5,5 V, mit fünf Abwärtsreglern und vier
- TPS650330Q1EVM – TPS650330-Q1 Kfz-Kameramodul PMIC-Evaluierungsmodul
- Camera PMIC Spin Selection Guide (Rev. B) – Application note
- Powering Jacinto 7 SoC For Isolated Power Groups With TPS6594133A-Q1 + Dual HCPS – User guide
Entwickeln Sie flexible und effiziente Fertigungsautomatisierungsanwendungen mit unseren vorprogrammierten oder vom Benutzer programmierbaren PMIC-Optionen
Unsere vollständig integrierten und flexiblen PMICs dienen als Bausteine zur Optimierung der Leistung jedes Industriesystems, das 4 bis 14 Schienen benötigt.
Vorteile:
- Integrierte Überwachung, Sequenzierung und hohe Schaltfrequenz minimieren den Bedarf an externen Komponenten. So können Stücklistengröße und Kosten reduziert werden.
- Vom Benutzer programmierbare Optionen ermöglichen schnelle und anpassbare Aktualisierungen der Sequenzierung des PMIC, der Ausgangsspannung, der Überwachungsschwellen, der GPIO-Steuerung und mehr zur Stromversorgung jedes Katalogprozessors/FPGA.
- Plug-and-Play-Lösungen mit validierten Referenzdesigns für SoCs von TI und anderen Anbietern
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-050043 – Referenzdesign für integrierte Stromversorgung für NXP i.MX 6ULL-Prozessor
- TIDA-050038 – Referenzdesign für integrierte Stromversorgung für NXP i.MX 8M-Mini-Prozessor
- TPS6521815 – Benutzerprogrammierbarer Power-Management-IC (PMIC) mit 6 DC/DC-Wandlern, 1 LDO und 3 Lastschaltern
- TPS65216 – Integriertes Power-Management (PMIC) für ARM® Cortex™-A8/A9 SOCs und FPGAs
- LP8733 – Zweifach-Hochstrom-Abwärtswandler und Zweifach-Linearregler
- VVDN-3P-SOM – Voll funktionsfähige SOM-Boards mit TI PMIC, NXP-Anwendungsprozessoren und verschiedenen Schnittstel
- Powering AMIC110, AMIC120, AM335x, and AM437x with TPS65216 – User guide
- AM335x PMIC Selection Guide (Rev. A) – Application note
Versorgen Sie hochleistungsfähige SoCs in ADAS-Domänencontrollern mit PMICs, die hochgradig programmierbar und skalierbar sind, um die Anforderungen von ASIL D/B hinsichtlich Spannung, Strom, Sequenzierung, Überwachung und funktionaler Sicherheit zu erfüllen
Die Stromversorgung von ADAS-Systemen, wie zum Beispiel einem ADAS-Domänencontroller, erfordert PMICs mit mehreren programmierbaren Abwärtswandlern und LDOs, um die Anforderungen an die Prozessor- und Peripheriestromversorgung sowie die Anforderungen an die funktionale Sicherheit zu erfüllen.
Vorteile von PMICs von TI:
- Ein breites Portfolio von PMICs mit Multi-PMIC-Stackability zur Versorgung großer SoCs und Peripheriegeräte
- ASIL-B, ASIL-C und ASIL-D Funktionssicherheits-PMICs
- Programmierbarer NVM für verschiedene Spannungs-, Sequenzierungs- und Überwachungsanforderungen des Systems
- Bewährte Referenzdesigns für Prozessoren von TI und für SoCs anderer Hersteller wie z. B. Mobileye, Horizon Robotics, Renesas und andere.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDEP-01020 – Domänencontroller für die Automobilindustrie für Gateway-, Assistenz- und automatisierte Fahrsysteme
- TPS6594-Q1 – Power-Management-IC (PMIC) für Automobilanwendungen, 2,8 bis 5,5 V, mit fünf Abwärtsreglern und vier
- LP8764-Q1 – 4 mehrphasige 5-A/20-A-Abwärtswandler PMIC für Fahrzeug-SoCs
- TPS65224-Q1 – 5,5-V-PMIC mit 4 Abwärtswandlern und 3 LDO für ADAS-Prozessoren bis zu ASIL B
- TPS6594EVM – Power-Management-IC (PMIC) für die Automobilindustrie, 2,8 V bis 5,5 V, 5 Abwärtswandler & 4 Low-Dro
- J721EXCPXEVM – Gemeinsame Prozessorplatine für Jacinto™ 7 Prozessoren
- J784S4XEVM – Evaluierungsmodul TDA4AP-Q1, TDA4VP-Q1, TDA4AH-Q1 und TDA4VH-Q1 für SoC-Fernfeldanalysesysteme
- Powering Jacinto 7 SoC For Isolated Power Groups With TPS6594133A-Q1 + Dual HCPS – User guide
- Scalable PMIC NVM Update Guide (Rev. A) – Application note
Optimieren Sie das Design fortschrittlicher Infotainment- und Cluster-Systeme für maximale Energieeffizienz und nahtlose SoC-Integration mit unseren hochkonfigurierbaren PMICs
Zunehmend komplexe und interaktive Infotainment-Produkte verbessern das Fahrerlebnis durch Echtzeit-Diagnosefunktionen und ansprechende Displays. Unsere kleinen, zuverlässigen und in hohem Maße konfigurierbaren PMICs unterstützen Sie bei der Realisierung optimierter Stromversorgungsdesigns für Ihr System mit minimalem Overhead und maximaler Energieeffizienz.
Vorteile:
- Vollständig konfigurierbare Ausgangsspannungen mit Ein-/Ausschaltreihenfolge und Mehrphasenfähigkeit
- Integrierte Schaltregler mit dynamischer Spannungsskalierung sowie Low IQ-, PFM- und PWM-Modi für hohen Wirkungsgrad über einen großen IOUT -Bereich
- Robuste Überwachung von Ausgangsspannung und -Strom reduziert Ausfälle
Ausgewählte Ressourcen
- Haupteinheit und digitales Cockpit – Fahrzeug-Haupteinheit
- Haupteinheit und digitales Cockpit – Verarbeitungseinheit für digitales Armaturenbrett
- Premium-Audio – Unverstärkter Audioverstärker mit ANC
- Kombiinstrument für Fahrzeuge – Kombiinstrument für Fahrzeuge
- Hilfssysteme – Media Hub für Fahrzeuge
- TPS65219-Q1 – Power-Management-IC (PMIC) für ARM® Cortex®-A53-Prozessoren für die Automobilindustrie
- LP8733-Q1 – Zweifache 3-A-Abwärtswandler (Bucks) & Zweifach-Linearregler für die Automobilindustrie
- LP87565-Q1 – Mehrphasiger Dual-8-A-Abwärtswandler für die Automobilindustrie mit integrierten Schalt
- TPS65219EVM – TPS65219 Evaluierungsmodul für 2,5-V- bis 5,5-V-Power-Management-IC (PMIC) mit drei Abwärtswandlern
- LP87330Q1EVM – LP873300-Q1 I²C konfigurierbare Dual-Hochstrom-Abwärtswandler und Dual-Linearregler-EVM
- LP87565Q1EVM – Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit zwei Ausgängen, 8 A + 8 A, mit integrierten Schaltern
- Powering the AM62x with the TPS65219 PMIC (Rev. B) – Application note
- Three Methods to Power Automotive Infotainment and Cluster Designs – Application note