JAJSWL2 May   2025 ADS117L14 , ADS117L18

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 タイミング図
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1  オフセット誤差の測定
    2. 6.2  オフセット ドリフトの測定
    3. 6.3  ゲイン誤差の測定
    4. 6.4  ゲイン ドリフトの測定
    5. 6.5  NMRR の測定
    6. 6.6  CMRR の測定
    7. 6.7  PSRR の測定
    8. 6.8  SNR の測定
    9. 6.9  INL 誤差の測定
    10. 6.10 THD の測定
    11. 6.11 IMD の測定
    12. 6.12 SFDR の測定
    13. 6.13 ノイズ性能
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アナログ入力 (AINP、AINN)
        1. 7.3.1.1 入力レンジ
      2. 7.3.2 リファレンス電圧 (REFP、REFN)
        1. 7.3.2.1 リファレンス電圧の範囲
      3. 7.3.3 クロック動作
        1. 7.3.3.1 クロック分周比
        2. 7.3.3.2 内部発振器
        3. 7.3.3.3 外部クロック
      4. 7.3.4 パワーオン リセット (POR)
      5. 7.3.5 VCM の出力電圧
      6. 7.3.6 GPIO
      7. 7.3.7 変調器
      8. 7.3.8 デジタル フィルタ
        1. 7.3.8.1 広帯域フィルタ
        2. 7.3.8.2 低レイテンシ フィルタ (sinc)
          1. 7.3.8.2.1 Sinc4 フィルタ
          2. 7.3.8.2.2 Sinc4 + Sinc1 カスケード フィルタ
          3. 7.3.8.2.3 Sinc3 フィルタ
          4. 7.3.8.2.4 Sinc3 + Sinc1 フィルタ
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 リセット
        1. 7.4.1.1 RESET ピン
        2. 7.4.1.2 SPI レジスタによるリセット
        3. 7.4.1.3 SPI の入力パターンによるリセット
      2. 7.4.2 IDLE モードとスタンバイ モード
      3. 7.4.3 パワーダウン
      4. 7.4.4 速度モード
      5. 7.4.5 同期
        1. 7.4.5.1 同期制御モード
        2. 7.4.5.2 スタート / ストップ制御モード
      6. 7.4.6 変換開始の遅延時間
      7. 7.4.7 較正
        1. 7.4.7.1 オフセット較正レジスタ
        2. 7.4.7.2 ゲイン較正レジスタ
        3. 7.4.7.3 較正手順
      8. 7.4.8 診断
        1. 7.4.8.1 ERROR ピンと ERR_FLAG ビット
        2. 7.4.8.2 SPI の CRC
        3. 7.4.8.3 レジスタ マップの CRC
        4. 7.4.8.4 ADC 誤差
        5. 7.4.8.5 SPI アドレス範囲
        6. 7.4.8.6 SCLK カウンタ
        7. 7.4.8.7 クロック カウンタ
        8. 7.4.8.8 フレーム同期 CRC
        9. 7.4.8.9 セルフ テスト
      9. 7.4.9 フレーム同期データ ポート
        1. 7.4.9.1  データ パケット
        2. 7.4.9.2  データ形式
        3. 7.4.9.3  STATUS_DP ヘッダー バイト
        4. 7.4.9.4  FSYNC ピン
        5. 7.4.9.5  DCLK ピン
        6. 7.4.9.6  DOUTx ピン
        7. 7.4.9.7  DINx ピン
        8. 7.4.9.8  時分割多重化
        9. 7.4.9.9  デイジー チェーン
        10. 7.4.9.10 DOUTx のタイミング
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 ハードウェア プログラミング
      2. 7.5.2 SPI のプログラミング
        1. 7.5.2.1 チップ セレクト (CS)
        2. 7.5.2.2 シリアル クロック (SCLK)
        3. 7.5.2.3 シリアル データ入力 (SDI)
        4. 7.5.2.4 シリアル データ出力 (SDO)
      3. 7.5.3 SPI フレーム
      4. 7.5.4 コマンド
        1. 7.5.4.1 レジスタ書き込みコマンド
        2. 7.5.4.2 レジスタ読み取りコマンド
      5. 7.5.5 SPI デイジー チェーン
  9. 8 レジスタ マップ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 入力ドライバ
      2. 9.1.2 アンチエイリアス フィルタ
      3. 9.1.3 基準電圧
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 AVDD1 と AVSS
      2. 9.3.2 AVDD2
      3. 9.3.3 IOVDD
      4. 9.3.4 CAPA および CAPD
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

同期

ADC チャネルは、START ピンによって、または SPI 制御レジスタの START ビットに書き込むことによって同期されます。同期は、すべての ADC チャネルの変換時間をまとめたものです。SPI を介して変換を制御する場合(スタート/ストップ制御モードを使用)、ピンとの競合を避けるために START ピンを低く保ちます。SPI プログラミング モードでは、08h ~ 50h のアドレス範囲のレジスタに書き込むと、すべてのチャネルが同時に再起動します。再起動により、元の開始信号との同期が失われます。必要に応じて ADC チャネルを再同期します。

1 を超える値の内部クロック分周器を使用した場合、分周されたクロック信号の位相が不明なために ADC チャネルが変換を行っているときは、ADC の同期は不確定です。ただし、ADC チャネルは互いに同期した状態を維持します。同期の不確実性を回避するには、1 で割るオプションを使用します。

同期後、ADC はデジタル フィルタが安定するまで待機してから、出力データを供給します。待機時間はフィルタのレイテンシと等しくなります (フィルタのレイテンシ データについては、デジタル フィルタセクションを参照)。チャネルの OSR 値が異なる場合、このデバイスは最も低速なデータ チャネルが安定するまで待機してから、フレーム同期出力信号が開始されます。この場合、高速なチャネル更新中にデータが繰り返されると、低速のチャネル DP_STATUS バイトの RPT_DATA ビットが設定されます。

ADC には、同期と制御のために、同期およびスタート/ストップ制御モードの 2 つのモードがあり、それぞれに特定の機能があります。SPI プログラミング モードでは、モードは GEN_CFG2 レジスタの START_MODE[1:0] ビットによってプログラムされます。ハードウェア プログラミング モードでは、広帯域フィルタ モードを選択すると、同期制御モードが強制的に適用されます。低レイテンシ フィルタ モードを選択すると、開始/停止制御モードは強制的に実行されます。同期制御モードは、SPI 動作では使用できません。