Infraestructura de carga de vehículos eléctricos
Cree soluciones de carga de vehículos eléctricos rápidas y eficientes con productos y diseños líderes en energía de alta tensión, detección de corriente y tensión y conectividad
¿Por qué elegir TI para su diseño de recarga de EV?
Aumente la densidad de alimentación
Reduzca el costo/tamaño y aumente la eficiencia energética en estaciones de carga de CC y módulos de pared con nuestra tecnología líder de alta alimentación y microcontroladores en tiempo real.
Soluciones de detección precisas
Obtenga dispositivos de detección de corriente y tensión que ayuden a cumplir con los requisitos de seguridad y medición de energía para mejorar la experiencia del cliente.
Encuentre flexibilidad en la conexión
Nuestra gama de productos proporciona todos los estándares de conectividad (Wi-Fi, Bluetooth®, Wi-SUN, Ethernet por cable) y protocolos (OCPP e ISO 15118).
Sistemas de recarga más rápidos y eficientes
Elija entre varios productos, incluidos FET de GaN, microcontroladores en tiempo real, controladores de compuerta para SiC, IGBT y fuentes de polarización de alimentación aisladas.
- Aumente la densidad de alimentación con respecto a las soluciones basadas en IGBT (transistor bipolar de puerta aislada) y reduzca significativamente el tamaño de los módulos de pared de CC con nuestra tecnología GaN.
- Para estaciones de carga de CC de >50 kW, nuestros controladores de compuerta aislados y suministros de polarización de potencia aislados permiten la adopción de FET de SiC y pueden soportar tensiones de trabajo de 1.5 kV.
- Nuestros diseños de referencia cuentan con Wolfspeed, un líder mundial en transistores de efecto de campo (MOSFET) de semiconductores de óxido metálico de SiC. Los productos SiC de Wolfspeed ofrecen las resistencias en estado activo más bajas de la industria, así como bajas pérdidas de conmutación, lo que permite una alta densidad de alimentación y eficiencia.
Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D)
Cómo ayuda el carburo de silicio a maximizar la eficiencia de los sistemas de energías renovables
Diseño de referencia de inversor y PFC de 11 kW, trifásico, bidireccional y de tres niveles (tipo T)
Featured products for conversión de potencia de alta tensión
Encuentre flexibilidad para conectarse con una gama de productos que proporciona estándares de conectividad (Wi-Fi®, Bluetooth®, Wi-SUN, Ethernet por cable) y protocolos (OCPP, ISO15118).
- Facilite el acceso de los vehículos a la red (V2G) y de los vehículos al hogar (V2H) a las normas y protocolos de conectividad, como OCPP e ISO15118.
- Procesador AM625x ARM Cortex A53 con HSM (Hardware Security Module) integrado compatible con la comunicación segura para Plug and Charge.
- Sistema ecológico basado en Linux para una fácil integración de pilas de terceros y operación de baja potencia.
Por qué la interoperabilidad es importante para un mercado de carga de EV en evolución
Construya una estación de carga inteligente para EV con comunicación Vehículo a Red (V2G)
Featured products for Procesamiento perimetral y conectividad
Nuestra tecnología de detección de corriente y tensión lidera la industria en rendimiento, con un rendimiento preciso de CC y CA para mediciones tanto aisladas como no aisladas.
- Amplificadores y moduladores aislados y no aislados para detección de corriente basada en derivación con alta inmunidad al ruido y bajas emisiones radiadas para una transferencia de datos más fiable a través de dominios de tensión.
- Diseños de referencia de supervisión de aislamiento y RCD para acelerar el tiempo de comercialización y la integración.
- Logre una medición electrónica de CA y CC de nivel de ingresos con nuestros convertidores de analógico a digital (ADC) de detección de tensión y corriente de alta precisión, y permita información valiosa para la comodidad, el ahorro de energía y la estabilidad de la red.
Cómo los ADC de precisión permiten sistemas de medición de alta precisión en cargadores de vehículos eléctricos
Simplificación de la detección de alta tensión con sensores de corriente de efecto Hall
Delivering accurate current sensing for safer solar energy systems and EV chargers
Featured products for detección de corriente y tensión
Recursos de diseño y desarrollo
Diseño de ref. bidirec. de puente activo dual para estaciones de carga de vehíc. eléctricos nivel 3
Diseño de referencia de inversor y PFC de 11 kW, trifásico, bidireccional y de tres niveles (tipo T)
Diseño de referencia de la plataforma del cargador AC de nivel 2
Electric vehicle supply equipment (EVSE) facilitates power delivery to electric vehicles safely from the grid. An EVSE control system consists of an auxiliary power stage, an off-board AC/DC high-power stage (only in DC charging stations), energy metering unit, AC and DC residual current detector, (...)