PLC, DCS y PAC

Diseñe sistemas de controlador lógico programable (PLC) de alto rendimiento con nuestros productos de procesamiento analógico e integrado

El diseño de sistemas PLC para fábricas suele incluir requisitos como un elevado número de canales de entrada/salida en un espacio reducido, un alto rendimiento y una gran confiabilidad. Nuestros productos permiten densidad y eficiencia, junto con compatibilidad con estándares de comunicación como la red sensible al tiempo (TSN) con hasta 1 Gbit/s. También podemos ayudarle a crear sistemas fiables de acuerdo con la norma IEC 61508 utilizando dispositivos y documentación TI compatibles con la seguridad funcional.

¿Por qué elegir TI para sus diseños de PLC, DCS y PAC?

checkmark

Optimice el espacio de la placa

Nuestros productos energéticamente eficientes utilizan novedosas tecnologías de encapsulado para ayudarle a desarrollar diseños más pequeños y densos.

checkmark

Protección avanzada

Nuestros productos integrados pueden ayudarlo a lograr niveles de protección que cumplan con IEC 61000-4.

checkmark

Configuración flexible

Nuestros productos son compatibles con terminales de entrada y salida multifuncionales para facilitar la flexibilidad de planificación y configuración.

Ingeniería de aplicaciones de controladores lógicos programables (PLC) más inteligentes

Comunicación entre PLC y módulos de E/S

Las interfaces de comunicación en tiempo real como Profinet y EtherCAT permiten una comunicación precisa y sensible al tiempo entre los PLC y los módulos de entrada y salida. Al combinar núcleos Arm® en tiempo real y lógica programable en tiempo real en un solo paquete, nuestros procesadores multinúcleo ofrecen la combinación correcta de alto rendimiento y procesamiento de uso general. El subsistema de comunicación industrial de unidades programables en tiempo real (PRU-ICSS) admite la mayoría de los protocolos de comunicación industrial, así como la red sensible al tiempo (TSN), junto con la capacidad de manejar velocidades de gigabit.

Cubrimos toda la evolución de la comunicación de campo, desde 4-20 mA con HART hasta IO-Link, y tenemos compatibilidad con tecnologías como Single-Pair Ethernet (SPE) con velocidades de datos de hasta 1 Gbit/s.

Application note
How and Why to Use the DP83826 for EtherCAT® Applications (Rev. C)
Obtenga más información sobre cómo conectar un PHY Ethernet a un EtherCAT® ESC.
PDF | HTML
Application note
Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F)
En este informe de aplicación se muestran los protocolos de comunicación industrial compatibles con cada uno de los dispositivos de la gama de procesadores Sitara™ MCU+ y Sitara Arm® Cortex®-A, así como dónde y cómo obtener estos protocolos.
PDF | HTML
White paper
Time Sensitive Networking for Industrial Automation (Rev. C)
Lea sobre cómo las redes de fabricación seguirán en evolución con la introducción de las funciones de TSN y cómo podemos ayudar a respaldar estos cambios.
PDF
Featured products for comunicaciones industriales
DP83826E ACTIVO PHY de baja latencia de 10/100 Mbps con interfaz MII y modo mejorado
DP83TD510E ACTIVO IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Ethernet PHY
TIOL112 ACTIVO Transceptor de dispositivo IO-Link con baja tensión residual y protección contra sobretensiones inte

Diseñe módulos E/S duraderos, pequeños y de alta densidad

Los módulos E/S sirven como interfaz eléctrica y física entre los controladores lógicos programables y los sensores/actuadores de campo. A menudo hay cientos de módulos E/S en una planta de producción, lo que requiere requisitos tales como terminales protegidos y una gran cantidad de canales por módulo. Nuestros componentes de grado industrial, de baja potencia y de tamaño optimizado funcionan bien en entornos tan hostiles.

Junto con los módulos E/S tradicionales, también admitimos módulos E/S universales y módulos E/S remotos independientes.

Application brief
Supporting High Voltage Common Mode Using Difference Amplifier
Lea acerca de una forma rentable de admitir entrada de modo común de alta tensión en módulos de entrada analógica de controlador lógico programable (PLC).
PDF | HTML
Product overview
Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A)
Lea sobre cómo superar los desafíos de diseño con nuestras topologías de alimentación aislada para módulos E/S de PLC y otras aplicaciones de baja potencia.
PDF | HTML
White paper
Signal and Power Isolation Considerations for Compact, Efficient Analog Input
En este artículo, conocerá las consideraciones clave a la hora de elegir soluciones de aislamiento de señal y alimentación en módulos de entrada analógica aislados por grupo y aislados canal a canal.
PDF | HTML
Featured products for Módulos E/S
INA851 ACTIVO Amplificador de instrumentación completamente diferencial de alta velocidad (22 MHz) y bajo ruido (3
DAC80508 ACTIVO DAC de salida de tensión, 16 bits reales, 8 canales, SPI con referencia interna de precisión
TPS272C45 ACTIVO Interruptor de lado alto industrial de 36 V, 45 mΩ, 3 A, 2 canales con límite de corriente ajusta

Optimice la certificación de su sistema de seguridad funcional

Los componentes que cumplen con la seguridad funcional de TI lo ayudan a cumplir con las rigurosas normas de seguridad funcional, como IEC 61508 e ISO 13849. Agilice su proceso de certificación confiando en la experiencia, la documentación, los recursos de nuestros ingenieros, como la tasa de fallos en el tiempo (FIT) y los modos de fallo, los efectos y el análisis de diagnóstico (FMEDA), los certificados de seguridad y las bibliotecas de diagnóstico de programas informáticos.

Descargar
Functional safety information
Streamlining Functional Safety Certification in Automotive and Industrial
Ya sea que esté diseñando para el piso de la fábrica o para una carretera, en este folleto técnico se explica cómo abordamos el diseño de circuitos integrados (CI) y se brindan los recursos necesarios para optimizar su diseño de seguridad funcional.
PDF
White paper
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)
Es necesario abordar las fallas sistemáticas y aleatorias del hardware para lograr el cumplimiento de la seguridad funcional. Aprenda sobre dos técnicas para estimar la tasa de fallos base (BFR) necesaria para calcular hardware aleatorio cuantitativo.
PDF | HTML
Serie de videos
Seguridad funcional en TI
Cumpla los rigurosos requisitos de normas de seguridad funcional como ISO 13849 e IEC 61508 con nuestros productos de procesamiento analógico e integrado. Optimice la certificación de su sistema de seguridad funcional con la ayuda de nuestros expertos.
Featured products for Seguridad funcional
AM2634 ACTIVO MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control y seguridad en tiempo real
TPS37 ACTIVO Supervisor de ventana de 65 V con corriente quiescente ultrabaja y función de retardo
ADS127L11 ACTIVO ADC delta-sigma de 24 bits, 400 kSPS con entradas fáciles de manejar y filtros de banda ancha o baja

Recursos de diseño y desarrollo

Diseño de referencia
Diseño de referencia de interfaz de sensor de vibración síncrono de cuatro canales
Este diseño de referencia explica la teoría, el diseño y las pruebas de una interfaz síncrona de alta resolución de banda ancha de cuatro canales. Los principales objetivos son las aplicaciones de detección de vibraciones, pero el diseño también se puede aplicar a cualquier aplicación que requiera (...)
Herramienta de simulación
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia maestro de IO-Link de 8 puertos
Este diseño de referencia implementa un maestro IO-Link con temporización rápida y determinista con ocho puertos. Cada puerto puede funcionar con una velocidad binaria y una temporización de ciclo independientes. Este diseño se puede utilizar para construir una puerta de enlace IO remota para (...)

Diseños de referencia relacionados con PLC, DCS y PAC

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.