Gebäudeautomation

Entwerfen Sie intelligentere, effizientere Gebäudeautomationssysteme mit unseren analogen und eingebetteten Verarbeitungsprodukten und unserem Fachwissen

Entwickeln Sie intelligentere und energieeffizientere Gebäudeautomationssysteme mit unseren analogen und eingebetteten Verarbeitungsprodukten. Wenn Sie innovative Merkmale wie etwa intelligente Sensorik, Energieeffizienz oder drahtlose Kommunikation zum Leben erwecken möchten, dann unterstützen wir Sie durch Systemkompetenz, ein breites Spektrum von Bausteinen und Referenzdesigns. Mit diesen Funktionen können Sie intelligente Gebäude überwachen und steuern, um sichere, effiziente und angenehme Gebäudeumgebungen zu schaffen.

Vorgestellte Anwendungen

Entwicklung energieeffizienter Beleuchtungslösungen

Entwickeln Sie innovative Wärmepumpensysteme mit unserer Systemkompetenz in den Bereichen Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK)

Warum sollten Sie sich bei Gebäudeautomationsanwendungen für TI entscheiden?

checkmark

Mehr kabellose Verbindungen

Ermöglichen Sie eine sichere drahtlose Kommunikation mit unseren stromsparenden drahtlosen MCUs, zertifizierten Modulen und Transceivern, die WLAN®, Bluetooth®, Sub-1 GHz, Zigbee® und Matter-Protokolle unterstützen.

checkmark

Erfassungsgenauigkeit verbessern

Mit unseren hochpräzisen, stromsparenden und reaktionsschnellen Sensorprodukten können Systeme besser überwacht werden und auf Veränderungen realer Parameter wie Temperatur, Feuchtigkeit, Licht oder Magnetismus reagieren.

checkmark

Energieverbrauch reduzieren

Verlängern Sie die Batterielebensdauer und senken Sie die Betriebskosten bei einer Vielzahl von Anwendungen mit Geräten mit geringem Stromverbrauch, hocheffizienter Leistungswandlung und effektiver Leistungsfaktorkorrektur.

Intelligentere, energieeffizientere Gebäude entwickeln

Effektivere Sicherheitssysteme ermöglichen

Ein Gebäudesicherheitssystem ist für die Sicherheit von Standorten und Personen unabdingbar.  Diese Systeme können eine Vielzahl verschiedener Komponenten umfassen, z. B. Sicherheitskameras oder Videotürklingeln, Bewegungsmelder, Tür-/Fenstersensoren, Glasbruchsensoren, elektronische Schlösser und Paniktaster. Unsere analogen und eingebetteten Lösungen helfen bei der Erfassung und Verarbeitung von Daten an jedem Knotenpunkt, und unsere Konnektivitätslösungen unterstützen die Kommunikation dieser verschiedenen Komponenten untereinander. Das geschieht oftmals drahtlos über Protokolle wie WLAN, Bluetooth, Zigbee, Thread oder Sub-1-GHz-Signalisierung. Bei batteriebetriebenen Systemen helfen unsere stromsparenden Lösungen und effizienten Leistungsregler mit niedrigem Ruhestrom den Designern, die Batterielebensdauer ihrer Systeme zu verlängern und so die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen.

Application note
PIR Motion Detection With MSPM0
Bewegungserkennung ist in vielen batteriebetriebenen Anwendungen von Nutzem. In diesen Anwendungshinweisen geht es um die Theorie des Designs von PIR-Lösungen mit extrem geringem Stromverbrauch und hoher Leistung und den entsprechenden Testergebnissen bei Verwendung des MSPM0L1306.
PDF | HTML
Application note
Reed Switch Replacement with TI's Hall-effect and Linear 3D Hall-effect Sensors
Dieser Bericht befasst sich mit zwei alternativen Sensorlösungen zu Reed-Schaltern – Hall-Effekt-Schalter und lineare 3D-Hall-Effekt-Sensoren – und damit, wie sie Ihr Design verbessern können.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Sicherheitssysteme
IWR6443 AKTIV Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor (60 bis 64 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger
TMAG5170 AKTIV Hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit SPI-Bus-Schnittstelle
CC1352P AKTIV SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC

Intelligente Sensorik und Energie für umweltfreundlichere HLK-Systeme  

Moderne HLK-Systeme haben zweifellos den Komfort und die Lebensqualität der Menschen verbessert, sind allerdings oft der größte Energieverbraucher in einem Gebäude. Bei ihren Bemühungen, HLK-Systeme energieeffizienter zu gestalten, verfolgen die Designer verschiedene Ansätze. Unsere Lösungen ermöglichen den Einsatz von Motoren und Steuerungstechniken mit höherem Wirkungsgrad, wie z. B. Permanentmagnet-Synchronmotoren und Antriebe mit variabler Frequenz, und unsere Stromversorgungslösungen helfen bei der Umsetzung effizienter Systeme zur Korrektur des Leistungsfaktors. Sensor- und drahtlose Kommunikationstechnologien tragen dazu bei, die Systemeffizienz zu steigern, indem sie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und die Anwesenheit von Personen genauer überwachen. HLK-Systeme können so intelligent gesteuert werden, um den Heiz- oder Kühlbedarf zu decken.

Referenzdesign
Referenzdesign für einen batteriebetriebenen mmWave-Radarsensor mit Sub-1 GHz und Bluetooth® 5.2
Dieses industrielle Referenzdesign demonstriert den Einsatz eines batteriebetriebenen 60-GHz-mmWave-Radars IWRL6432 mit drahtloser Sub-1-GHz- oder Bluetooth® 5.2-Kommunikation.
Video
Einsatz von 60-GHz-Radarsensoren in Videotürklingeln
Dieses Demovideo zeigt, wie 60-GHz-mmWave-Radarsensoren Bewegungen in verschiedenen Umgebungen erfassen können. Sehen Sie, wie der Einsatz von Radar in Anwendungen mit geringem Stromverbrauch neue Möglichkeiten erschließen kann.
Blog
Wie genaue Sensoren in HLK-Systemen die Effizienz verbessern und den Verbrauchern Geld sparen
Erfahren Sie mehr über die Effizienzsteigerung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK).
Vorgestellte Produkte für HLK-Anwendungen
Neu IWRL6432 AKTIV Energieeffizienter industrieller Einchip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz
HDC3022 AKTIV Digitaler 0,5 %-rF-Feuchtigkeitssensor mit permanentem IP67-Filter
LMG3422R050 AKTIV GaN-FET, 600 V, 50 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Temperaturmeldung

Optimierte und genaue Raucherkennung

Obwohl Rauchmelder schon seit langem ein wichtiger Bestandteil von Brandschutzsystemen in Gewerbe- und Wohngebäuden sind, müssen sie immer fortschrittlicher werden, um der Nachfrage nach früherer Branderkennung, weniger Fehlalarmen, der Einhaltung moderner gesetzlicher Normen und in einigen Fällen auch nach zusätzlichen Funktionen wie der Erkennung von Kohlenmonoxid gerecht zu werden.  Unabhängig davon, ob ein Detektor auf photoelektrischer Abtastung oder Ionisation basiert und ob die Architektur eine diskrete analoge Signalkette, ein dediziertes analoges Frontend oder eine über eine MCU implementierte Signalkette verwendet, sind unsere Lösungen verfügbar, um eine genaue Raucherkennung zu implementieren und gleichzeitig einen niedrigen Stromverbrauch beizubehalten. Die Lebensdauer von batteriebetriebenen Detektoren wird so verlängert.

Application note
Achieving 10-Year Battery Life with Smoke Alarm TPS8802
In diesem Artikel wird die Entwicklungsmethodik für die Verwendung des TPS8802 zur Erreichung einer 10-jährigen Lebensdauer der Rauchmelderbatterie beschrieben.
PDF | HTML
Application note
Optimizing SNR in Smoke Alarm Photodiode Front Ends with TPS8802 and TPS8804
Jüngste Trends bei Rauchmeldern gehen in Richtung einer höheren Sensorgenauigkeit mit weniger Fehlalarmen durch photoelektrische Sensoren. Mehr erfahren.
PDF | HTML
Application note
Dual-Ray Smoke Detector with the TPS8802 and MSPM0 MCUs
Dieser Anwendungsbericht beschreibt ein Dual-Chip-Design unter Verwendung des Analog-Frontend-(AFE-)ASIC TPS8802, einer UL-zertifizierten Rauchmelderkomponente gemäß UTGT2.S36499, und des ARM Cortex-M0+-Mikrocontrollers MSPM0L1306.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Raucherkennung
TPS8802 AKTIV Analog-Frontend für Rauchmelder in Wohngebäuden
MSP430FR2355 AKTIV Integrierter analoger Mikrocontroller, 24 MHz, 105 °C, mit 32 KB FRAM, Operationsverstärkern/PGAs, 1
MSPM0L1306 AKTIV 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA

Referenzdesigns für Gebäudeautomation

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Beim Aufbau verschiedener Infrastrukturen stellen Größe, Stromverbrauch und zuverlässige Konnektivität die Ingenieure vor zahlreiche Herausforderungen. Durch den Einsatz der SimpleLink-Bausteine von TI, die ultrakompakte Lösungen mit minimalem Stromverbrauch und einfacher Integration in das Zigbee-Ökosystem bieten, sind wir in der Lage, zuverlässige Daten von diesen Infrastrukturen direkt an das Gateway zu senden, sodass unsere Kunden Vertrauen in ihre Designs haben.
– Paolo Redaelli | Krabo, Projektmanager

Technische Ressourcen

White paper
White paper
Enabling the next generation of video doorbells
Video-Türklingeln verändern das Erscheinungsbild dieses jahrzehntealten Geräts und mit Halbleitern sind wir bereit, uns der Herausforderung zu stellen.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A)
Unsere Fachleute auf dem Gebiet der Gebäudeautomation sprechen über Methoden zur Verlängerung der Batterielaufzeit von intelligenten Schlössern durch Reduzierung des Standby-Stromverbrauchs.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
How to optimize building and home automation designs for energy efficiency
Erfahren Sie, wie Nanopower-Bausteine zur Verbesserung der Funktionalität und Reduzierung des Stromverbrauchs beitragen können.
document-pdfAcrobat PDF