모터 드라이브
TI의 실시간 제어 및 통신 제품과 전문 지식을 통해 더 정확하고 안정적이며 효율적인 모터 드라이브 시스템을 설계하세요
주요 애플리케이션
TI의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품으로 더 효율적이고 안정적인 AC 인버터 및 VF 드라이브를 설계하세요
Design smaller, higher performance single and multiaxis servo drives with high EMC immunity
모터 드라이브 시스템 설계에 TI를 선택해야 하는 이유
정확한 실시간 제어 가능
TI는 위치, 토크, 속도를 제어할 수 있는 정밀 아날로그 기술과 정확한 실시간 모터 제어를 위한 고급 신호 처리 기술로 구성된 탁월한 포트폴리오를 제공합니다.
에너지 효율 극대화
혁신적인 전력, 모터 제어, 드라이브 솔루션이 소비 전력을 낮추고, 전 세계 에너지 소비량을 낮추는 스위칭 전원 공급 장치에 대한 가장 높은 효율성을 달성합니다.
높은 안정성 및 기능 안전 달성
드라이브 기반 안전 기능을 포함하여 수명 및 절연 등급이 향상된 동급 최고의 절연 기술은 예상치 못한 위험한 움직임의 위험을 줄입니다.
높은 정확도, 높은 안정성, 더 효율적인 모터 드라이브 시스템 엔지니어링
TI의 실시간 제어 기술로 1us 미만의 최저 지연 전류 루프에 도달하세요
TI의 완전한 감지, 처리, 제어 및 통신 기술 포트폴리오로 더 작고 더 안정적인 실시간 제어 시스템을 구축하여 산업용 드라이브를 위한 더 높은 효율성, 고정밀 및 낮은 지연 시간 응답을 생성합니다. 실시간 주변 장치 및 수학 가속기와 통합된 MCU, 프로그래밍 가능한 실시간 프로세서, 구성 가능한 로직 블록 및 통합 모터 제어 특정 주변 장치는 다음을 지원합니다.
- 변환 시작부터 PWM 업데이트까지 1us 미만의 전류 루프
- 짧은 지연 시간 및 저지터 통신 구현
- 강력하고 정확한 감지 기능을 제공하여 외부 FPGA가 필요 없음
- 실시간 주변 장치가 통합된 멀티 코어 MCU는 제어 및 예측형 유지 보수 알고리즘의 병렬 실행을 지원합니다.
Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)
Industry 4.0 서보 드라이브에 Sitara™ 프로세서 및 마이크로컨트롤러 활용 (Rev. C)
AM243x/AM64x Single Chip Motor Control Benchmark
최고의 전력 효율을 지원하는 정밀하고 안정적인 모터 드라이브 및 제어 시스템 설계를 만드세요
수명 및 절연 등급이 향상된 동급 최고의 절연 기술을 통해 IEC 61800-5-1 절연 요구 사항을 충족하고 수명이 긴 매우 안정적인 모터 드라이브를 지원합니다.
정확하고(0.1% 향상) 견고하며 지연 시간이 낮은 절연 전류 감지 및 인코더 피드백을 위한 정밀한 아날로그 기술은 더 정확하고 빠른 위치, 속도 및 토크 제어, 높은 EMC 내성을 통해 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다.
보호 기능을 갖춘 혁신적인 통합 전원 솔루션은 전 세계 에너지 소비량을 낮추는 가장 높은 효율성을 통해 강력하고 컴팩트한 드라이브를 구현하는 데 도움이 됩니다.
Using isolated comparators for fault detection in electric motor drives
높은 신뢰도와 합리적인 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. B)
Better signal integrity with isolated Delta-Sigma modulators in motor drives
IEC 61800-5-1 절연 요구 사항을 충족하고 긴 수명으로 더 안정적인 모터 드라이브를 구현하세요
- 시스템 성능 및 견고성 향상: 인증을 받은 TI의 고전압 절연 제품은 낮은 지연 시간, 탁월한 공통 모드 과도 내성, 강력한 성능을 제공합니다.
- 저렴한 시스템 비용: TI의 절연 기술은 재료 사양서를 줄이고 시스템 비용을 낮추며 솔루션 크기를 크게 개선할 수 있습니다.
- 확장 가능성: TI의 패키징 혁신과 전 세계 소유의 제조 풋프린트는 더 많은 아날로그 IC 기능에 기능적, 기본적, 강화된 절연 기능을 제공하는 데 도움이 됩니다.
유선 실시간 통신 및 인터페이스의 광범위한 포트폴리오
산업용 및 차량용 애플리케이션(CAN, RS-485, Profibus, 이더넷, IO-Link, 이더넷, IO-Link, 이더넷, FPDlink, LVDS)의 서버에 더 높은 내성, 더 빠른 속도 및 더 넓은 작동 범위를 계층화하세요.
- 실시간 이더넷 및 절대 인코더 프로토콜이 통합된 MCU
- 시간에 민감한 네트워크가 통합된 MCU 및 MPU, 산업용 이더넷 및 인코더(HDSL 안전, FSoE, Profisafe)를 통한 기능 안전을 지원하는 통합 기능 안전 MCU, 맞춤형 인터페이스 및 통신 프로토콜을 지원하는 프로그래밍 가능한 로직을 갖춘 MCU 및 MPU
- 주요 산업용 이더넷 프로토콜을 위한 원스톱 쇼핑
Industry 4.0 서보 드라이브에 Sitara™ 프로세서 및 마이크로컨트롤러 활용 (Rev. C)
How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests
실시간 통신의 낮은 지연 시간과 낮은 결정 지연 시간 이더넷
기능 안전 표준 IEC 61800-5-2 및 ISO 13849의 엄격한 요구 사항을 충족합니다
TI의 기능 안전 준수 제품은 TÜV SÜD 인증 기능 안전 하드웨어 및 소프트웨어 개발 프로세스를 활용하여 보다 안전하고 효율적인 환경을 조성하기 위해 모터 드라이브 설계에 필요한 최고의 안전 무결성 수준 및 성능 수준을 달성할 수 있도록 지원합니다.
TI의 통합 제품과 TUEV 평가 설계는 Safe Torque Off와 같은 더 작고, 더 스마트하고, 더 견고하고, 더 신뢰할 수 있는 안전 기능을 설계하는 데 도움이 됩니다.
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
The state of functional safety in Industry 4.0
설계 및 개발 자료
고속 직렬 인터페이스(FSI)를 통한 분산 다중 축 서보 드라이브 레퍼런스 설계
통합 드라이브를 위한 3상, 1.25kW, 200VAC 소형 폼 팩터 GaN 인버터 레퍼런스 디자인
AC 인버터 및 서보 드라이브를 위한 중복 듀얼 채널 STO(Safe Torque Off) 레퍼런스 설계
기술 리소스
분산형 다중 축 모터 제어
모터 드라이브의 기능 안전 구현
High precision in motor drive control enables industrial advances
500개가 넘는 애플리케이션 살펴보기
필요한 애플리케이션을 검색하거나 시장 카테고리별로 찾아보세요