Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS)
Die Zukunft der Autonomie gestalten
Vorgestellte Anwendungen
Erhöhen Sie die Sicherheit von Fahrzeugen mit Sensor-, Kommunikations- und Stromversorgungstechnologien, die Fahrzeugradare für alle Architekturen ermöglichen
Erfüllen Sie die ständig steigenden Anforderungen an die schnelle, präzise und zuverlässige Berechnung von Sensor- und Bilddaten in Fahrzeugen
Entwickeln Sie zuverlässigere Multikamera-Systeme für die Automobilindustrie mit fortschrittlichen Netzwerken, Verarbeitung und Power-Management
Warum sollten Sie sich bei Ihren Fahrerassistenzsystemen für TI entscheiden?
Sensoren für jede Umgebung
Unsere fortschrittlichen Technologien für wichtige Sensoriksysteme in den Bereichen Radar, Kamera und Lidar ermöglichen ein sicheres und verbessertes Fahrerlebnis.
Kommunikation in Echtzeit
Reduzieren Sie Systemgröße und -kosten und optimieren Sie gleichzeitig die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung in Ihren ADAS-Designs.
Verarbeitung großer Datenmengen
Verbessern Sie das automatisierte Fahren mit unseren speziellen Lösungen, die Daten schnell und zuverlässig in Domänencontroller-, zentralen Computing- und zonalen Architekturen verarbeiten.
Prozess zur funktionalen Sicherheitszertifizierung
Erfüllen Sie mit unseren Produkten für funktionale Sicherheit Ihre Anforderungen gemäß ISO 26262 (International Standardization Organization) und die Integritätsstufen für Automobilsicherheit (ASILs) bis ASIL D.
Ihr Partner für Fahrerassistenzsysteme
Hohe Präzision
Präzision zählt beim Design eines Kamera- oder Radarsystems. Unser breites Portfolio an Analog- und Embedded-ICs, einschließlich unserer branchenführenden, skalierbaren Jacinto™ TDAx ADAS-SOCs und hochpräzisen mmWave-Sensoren, kann Ihnen dabei helfen, höchste Präzision in Ihrem Design zu erreichen.
Stromversorgungslösungen für Kameramodule für Fahrzeuganwendungen
Radarsensor auf einem Chip für Fahrzeuganwendungen
Vorgestellte Produkte für Erfassung mit hoher Genauigkeit
Eine schnelle, zuverlässige Kommunikation
Da die ADAS-Technologie voranschreitet und sich auch die Architekturen weiterentwickeln, muss die Kommunikation im Fahrzeug sicher und zuverlässig sein. Wählen Sie aus einer Vielzahl dedizierter Kommunikationsstandards und -lösungen, darunter CAN-Bus (Controller Area Network), Ethernet, FPD-Link (ein proprietäres automobiles SerDes-Protokoll) und PCIe-Bus (Peripheral Component Interconnect Express), um Ihre ADAS-Designanforderungen zu erfüllen.
Entwicklung skalierbarer Verarbeitungslösungen
Kamera- und Radarsensoren, die im gesamten Fahrzeug angebracht werden können, bilden eine wichtige Grundlage für den Weg zur Autonomiestufe 5, dem selbstfahrenden Auto. Unsere TDAx ADAS-Systeme auf einem Chip (SoCs) bieten skalierbare und offene Lösungen mit gebrauchsfertiger Software für eine Vielzahl von analytischen und visuellen Anwendungen.
Die ADAS-Technologie in Fahrzeugen zugänglicher zu machen
Domänencontroller für Fahrzeuganwendungen
Prozess zur funktionalen Sicherheitszertifizierung
Mit einem so hohen Risiko am Steuer, bietet funktionale Sicherheit den Risikomanagementrahmen für größerer Sicherheit in Automobilanwendungen. Unsere Produkte für funktionale Sicherheit enthalten On-Demand-Dokumentation, wie z. B. Falle-in-Time-Funktionen zur funktionalen Sicherheit und Falle-Mode-Verteilung.
Streamlining Functional Safety Certification in Automotive and Industrial
Wie ein ADC zur funktionalen Sicherheit beitragen kann
Vorgestellte Produkte für Informationen zur funktionalen Sicherheit
Stufen der Antriebsautomatisierung mit freundlicher Genehmigung der Society of Automotive Engineers (SAE)
Die Zukunft liegt im autonomen Fahren. Funktionen der Stufe 2 des automatisierten Fahrens, auch Fahrerassistenz genannt ebnet sich bereits den Weg in fast jedem Fahrzeug auf unseren Straßen. Assistiertes Fahren bietet dem Fahrer ein extra Paar Augen und Hände für mehr Sicherheit. Fahrerassistenzsysteme sind kritische Werkzeuge auf dem Weg zum autonomen Fahren. Überwachung, Bremsen und Lenkung zur Unterstützung des Fahrers erfordern eine höhere Sensorik, die zusätzliche Anforderungen an Leistung, Gewicht und Größe stellt. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre anspruchsvollsten Designanforderungen zu erfüllen und jedes Mal, wenn ein Fahrer auf offener Straße unterwegs ist, Vertrauen zu schaffen.
Gestalten Sie die Zukunft des autonomen Fahrens mit unseren mmWave-Sensoren
Skalierbares Referenzdesign für Fahrzeugkameramodul
Entdecken Sie mehr als 500 Anwendungen
Suchen Sie nach der gewünschten Anwendung, oder durchsuchen Sie die Website nach Marktkategorien