JAJSPC7B December 2022 – January 2025 ADS131B23
PRODUCTION DATA
ADC1y は内蔵のプログラマブル ゲイン アンプ を備えており、4、8、16、32 のゲインを提供します。GAIN1y[1:0] ビットを使用するゲイン設定を選択します。
PGA ゲインを変更すると、ADC1y の差動フルスケール入力電圧範囲 (FSR) をスケーリングできます。式 9 は FSR とゲインの関係を説明しています。式 9 はスケーリング係数としての 1.25V の内部基準電圧を使用し、基準電圧の許容誤差に起因するゲイン誤差を考えていません。
表 7-7 に、各ゲイン設定に対応するフルスケール範囲を示します。
| ゲイン設定 | FSR |
|---|---|
| 4 | ±312.5mV |
| 8 | ±156.25mV |
| 16 | ±78.125mV |
| 32 | ±39.063mV |
GND 基準のシャント抵抗の両端の双方向電流を測定するには、PGA で GND より低い電圧を受け入れる必要があります。そのため、PGA の負電源は、内部負チャージ ポンプ (NCPy) によって供給されます。この方式により、PGA は GND を下回る各入力の絶対入力電圧に対応できます。
ADC1y チャネルの入力インピーダンスは、ゲイン、OSR、グローバル チョップ モードの設定と関係ありません。ただし、入力インピーダンスは MCLK 周波数に間接的に比例しています。