JAJSPC7B December 2022 – January 2025 ADS131B23
PRODUCTION DATA
ADC2y はプログラマブル ゲイン アンプ (PGA) を内蔵しており、1、2、4 のゲインを実現します。SEQ2y_STEPn_GAIN[1:0] ビットを使用してゲイン設定を選択します。
PGA ゲインを変更すると、ADC2y の差動フルスケール入力電圧範囲 (FSR) をスケーリングできます。式 9 は FSR とゲインの関係について説明します。式 9 は、内部基準電圧 (1.25V) をスケーリング係数として使用し、基準電圧の許容誤差に起因するゲイン誤差を考慮していません。
表 7-7 に、各ゲイン設定に対応するフルスケール範囲を示します。
| ゲイン設定 | FSR |
|---|---|
| 1 | ±1.25V |
| 2 | ±625mV |
| 4 | ±312.5mV |
シングル エンド測定を行う場合 (つまり、ADC2y の負のマルチプレクサ チャネルとして AGNDy を選択した場合)、ゲイン設定の 1 と 2 ではユニポーラ測定のみが可能ですが、ゲイン設定 4 ではユニポーラとバイポーラの両方の入力電圧測定が可能です。ADC2y の絶対入力電圧範囲の仕様については ADC2y 測定構成 表を、入力構成の例については 推奨動作条件 セクションを参照してください。ユニポーラ測定では、約 0000h~7FFFh の正のコード範囲のみを使用します。これらは、約 0V ~ +FS の入力電圧範囲に対応しています。
ADC2y チャネルの入力インピーダンスは、メイン クロック周波数 (fMCLK) と選択した OSR 設定という 2 つの要因に依存します。電気的特性 の表に、各種 OSR 設定における fMCLK = 8.192 MHz の標準的な入力インピーダンス値を示します。OSR の値を 2 倍に大きくすると、入力インピーダンスは実質的に 2 倍になります。入力インピーダンスは MCLK 周波数に比例します。