JAJSPC7B December 2022 – January 2025 ADS131B23
PRODUCTION DATA
すべての 3 つの ADS131B23 ADC からの変換データを、2 つの SPI フレーム内で読み取ることができます。 ADC1A および ADC1B の変換データは、次の SPI フレームの NULL コマンドに対する応答として常に出力されます。、ADC2A の変換データは、RREG コマンドを使用してユーザー レジスタから読み取る必要があります。、ADC2A の各種シーケンス ステップの変換結果は、レジスタ アドレス 10h から始まる連続したレジスタ アドレス位置に保存されます。RREG コマンドを使用すると、1 つの SPI フレーム内で最大 32 個の連続レジスタを読み取ることができます。この値は 、ADC2A のシーケンス ステップすべての変換データを読み取るのに十分です。図 7-38 に、すべての ADC 変換データを読み取る方法の SPI フレーム シーケンスの例を示します。