JAJSPC7B December 2022 – January 2025 ADS131B23
PRODUCTION DATA
ADS131B23 は、デバイスの各セクションに 1 つずつ、2 つの高精度、低ドリフトのバンドギャップ電圧リファレンス (REFA と REFB) を内蔵しています。基準電圧の公称電圧は 1.25V です。デバイスに外部基準電圧は供給できません。セクション A のすべての ADC は REFA を使用し、これに応じてセクション B のすべての ADC は REFB を使用します。RCAPA および RCAPB ピンは電圧リファレンスの出力です。RCAPA ピンを 1μF コンデンサで AGNDA に、RCAPB ピンを 1μF コンデンサで AGNDB にデカップリングします。電圧リファレンスはバッファ付きであり、RCAPy ピンからの電流量が制限された外部回路に電力を供給できます。バッファは電流をシンクできません。詳細については、電気的特性 表を参照してください。