JAJSPC7B December 2022 – January 2025 ADS131B23
PRODUCTION DATA
CSn ピンは、通信用のデバイスを選択するアクティブ Low 入力信号です。CSn が High に保持されている場合、デバイスは通信を無視し、SDO はハイインピーダンスになります。通信フレームの間 CSn を Low に保持し、適切な通信を確保します。CSn が High になると、このインターフェイスはリセットされます。