JAJSPC7B December 2022 – January 2025 ADS131B23
PRODUCTION DATA
NULL コマンドはノーオペレーション コマンドで、レジスタの読み出しや書き込みが行われず、デバイスの状態は変更されません。NULL コマンドの目的は、 ADC1A と ADC1B の変換データを読み取ることです。
次のフレームでのコマンド応答は、NULL コマンド フレームの送信中にエラーが発生したかどうかを示します。ただし、エラーが発生したかどうかにかかわらず、NULL コマンドが実行されます。
図 7-31 に、通信中に障害が発生しなかった代表的な NULL コマンド フレームを示します。