JAJSPC7B December 2022 – January 2025 ADS131B23
PRODUCTION DATA
ADC2y は、2 次、デルタ シグマ (ΔΣ) 変調器を使用して、アナログ入力信号を 1 の密度変調デジタル ビット ストリームに変換します。ΔΣ 変調器は、出力データ レートの数倍の周波数で、入力信号をオーバーサンプリングします。ADC2y の変調器周波数 fMOD は、メイン クロック周波数の半分です (つまり、fMOD = fMCLK/2)。