JAJSPC7B December 2022 – January 2025 ADS131B23
PRODUCTION DATA
LOCK コマンドによってロックされている場合は、UNLOCK コマンドによってインターフェイスがロック解除されます。
次のフレームでのロック ステータス ビットとコマンド応答は、ロック解除コマンドが正常に実行されたかどうか、またはエラーが発生してロック解除コマンドの実行が妨げられたかどうかを示します。UNLOCK コマンドが実行されなかった場合は NULL コマンドが実行されます。
図 7-34 に、通信中に障害が発生しなかったロック解除コマンド フレームを示します。