JAJSPC7B December 2022 – January 2025 ADS131B23
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | APWR から AGND へ | -0.3 | 20 | V |
| DPWR から DGND へ | -0.3 | 20 | ||
| AGND、AGNDy から DGND へ | -0.3 | 0.3 | ||
| AVDD から AGND へ | -0.3 | 4 | ||
| IOVDD から DGND へ | -0.3 | 7 | ||
| DCAP から DGND へ | -0.3 | 2.2 | ||
| RCAPy から AGND へ | -0.3 | 2.2 | ||
| アナログ入力電圧 | CPy、CNy、Vxy | AGND - 1.6 | AVDD + 0.3 | V |
| デジタル入力電圧 | CSn、SCLK、SDI、SDO、RESETn、DRDYn、CLK、GPIO0/MHD、GPIO1、GPIO2/FAULT、GPIO3/OCCA、GPIO4/OCCB | DGND - 0.3 | IOVDD + 0.3 | V |
| GPIO0A、GPIO1A | AGNDA - 0.3 | AVDD + 0.3 | ||
| GPIO0B、GPIO1B | AGNDB - 0.3 | AVDD + 0.3 | ||
| 入力電流 | 連続、電源ピンを除くすべてのピン | -10 | 10 | mA |
| 温度 | 接合部、TJ | 150 | ℃ | |
| 保存、Tstg | -60 | 150 | ||