JAJSPC7B December 2022 – January 2025 ADS131B23
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | ||||||
| 電源 | APWR から AGND へ | 4 | 16 | V | ||
| APWR = AVDD から AGND へ (APWR は AVDD に短絡され、AVDD LDO はバイパスされます) |
2.9 | 3.3 | 3.6 | |||
| DPWR から DGND へ | 4 | 16 | ||||
| DPWR = IOVDD から DGND へ (DPWR は IOVDD に短絡され、IOVDD LDOはバイパスされます) |
2.9 | 3.3 | 5.5 | |||
| AGND、AGNDy から DGND へ | -0.2 | 0 | 0.2 | |||
| アナログ入力 ADC1A、ADC1B(1) | ||||||
| VCpy、VCNY | 絶対入力電圧 | ゲイン:4、8、16、32 | AGND - 0.3125 | AVDD - 2.4 | V | |
| VIN1y | 差動入力電圧 | VIN1y = VCpy - VCNY | –VREFy/ゲイン | VREFy/ゲイン | V | |
| アナログ入力 ADC2A、(1) | ||||||
| VVxy | 絶対入力電圧 | ゲイン = 1、2 | AGND - 0.1 | AVDD - 1.2 | V | |
| ゲイン = 4 | AGND - 0.3125 | AVDD - 2.4 | ||||
| VIN2y | 差動入力電圧 | VIN2y = VVxy - VAGNDy または VIN2y = VVxy - V7y |
–VREFy/ゲイン | VREFy/ゲイン | V | |
| 外部クロック ソース (2) | ||||||
| fCLK | 外部クロック周波数設定 | 7.8 | 8.192 | 8.4 | MHz | |
| デューティ サイクル | 40% | 50% | 60% | |||
| デジタル入力 | ||||||
| 入力電圧 | CSN、SCLK、SDI、SDO、RESETn、DRDYn、CLK、GPIO0/MHD、GPIO1、GPIO2/FAULT、GPIO3/OCCA、GPIO4/OCCB | DGND | IOVDD | V | ||
| GPIO0A、GPIO1A | AGNDA | AVDD | ||||
| GPIO0B、GPIO1B | AGNDB | AVDD | ||||
| 外付けコンデンサ | ||||||
| コンデンサ値(3) | APWR、DPWR | 1 | μF | |||
| AVDD、IOVDD | 0.5 | 1 | 2 | |||
| RCAPA、RCAPB | 0.5 | 1 | 1.4 | |||
| DCAP です | 220 | nF | ||||
| 温度範囲 | ||||||
| TA | 規定周囲温度 | -40 | 105 | ℃ | ||
| 動作時の周囲温度 | -45 | 125 | ||||