JAJSPC7B December 2022 – January 2025 ADS131B23
PRODUCTION DATA
この例のシャント温度は、アナログ電源 (AVDD) を励起源とする標準的な分圧器構成で、リニア 10kΩ PTC である TMP61 を使用して測定されます。PTC 抵抗は 式 25 を使用して計算され、式 24 から求められます。
ADC2A でゲイン= 1 を使用し、ADC2A の負のマルチプレクサチャネルを内部で AGNDA に接続すると、V1A の最大入力電圧は 1.25V に制限されます。したがって、測定対象の温度範囲全体にわたって PTC の値の範囲にわたって V1A の電圧が 1.25V 未満に維持されるように、高精度抵抗の値 R6 を選択する必要があります。TMP61 は、最も高い温度 (+125°C) で最大の抵抗値 (約 18kΩ) となります。次の 式 25 においては、R6 ≥ 29.5kΩ を意味します。AVDD 電源電圧が最大 3.6V まで変動しても、V1A の最大電圧 1.25V を超えないようにするため、R6 の値として 34 kΩ が選択されます。