JAJSPC7B December 2022 – January 2025 ADS131B23
PRODUCTION DATA
ADC2y のシーケンス ステップの変換データは 16 ビットであり、(ADC1y 変換データとは異なり)ユーザー レジスタ空間 (レジスタ アドレス 10h ~ 1Fh) に保存されます。レジスタ読み取りコマンドを使用して、ADC2y 変換データを読み取ります。
データは、2 の補数バイナリ形式で提供されます。式 13 を使用し、1 つのコード (LSB) のサイズを計算します。
正のフルスケール入力 VIN ≥ + FSR - 1LSB = VREFy/ゲイン - 1LSB では 7FFFh の出力コードが生成され、負のフルスケール入力 (V IN ≤ -FSR =-VREFy/ゲイン) では 8000h の出力コードが生成されます。フルスケールを超える信号については、これらのコードで出力がクリップされます。
表 7-12 に、各種入力信号の理想的な出力コードを示します。
| 差動入力電圧( VIN = VAINP - VAINN) |
理想的な出力コード |
|---|---|
| ≥ FSR (215 – 1) / 215 | 7FFFh |
| FSR / 215 | 0001h |
| 0 | 0000h |
| –FSR / 215 | FFFFh |
| ≤ –FSR | 8000h |
図 7-12 に、アナログ入力信号のアウトプット コードへのマッピングを示します。
図 7-12 コード トランジション図 (16 ビットの変換データ)