JAJSPC7B December 2022 – January 2025 ADS131B23
PRODUCTION DATA
各コンパレータは、専用の過電流コンパレータ フォルト ピン (OCCA ピンおよび OCCB ピン) を駆動するように構成でき、SPI 通信なしで高速な過電流通知が可能になります。過電流コンパレータ出力のために GPIO3/OCCA を構成するには、デジタル出力機能として GPIO3_DIR = 1b、OCCA 出力に GPIO3_SRC = 0b に設定します。同様に、過電流コンパレータ B 出力用に GPIO4/OCCB を構成するために、GPIO4_DIR = 1b および GPIO4_SRC = 0b に設定します。
OCCy_HTn ビットまたは OCCy_LTn ビット、あるいは両方が 0b に設定された場合、OCCy ピンは故障を示します。OCC_FAULT_MASK レジスタのマスク ビットは、OCCy ピンの出力に影響を与えません。
アクティブまたは非アクティブ時の OCCy ピンの実際の出力信号は、FAULT ピンと同じように構成されています。OCCA ピンの出力動作を構成するには GPIO3_FMT ビットと OCCA_POL ビットを、OCCB ピンの動作を構成するには GPIO4_FMT ビットと OCCB_POL ビットを使用します。