JAJSPC7B December 2022 – January 2025 ADS131B23
PRODUCTION DATA
オフセット ドリフトは、指定された温度範囲全体にわたって測定される、オフセット電圧の変化として定義されます。オフセット ドリフトは ボックス方式 を使用して計算され、指定された温度範囲内で最大と最小のオフセット電圧を囲むボックスが形成されます。このボックス方式では、温度誤差の限界が規定されますが、テスト対象となるデバイスの測定結果について、正確な形状とスロープは規定されません。このため、オフセット ドリフトは正の値のみとして規定されていますが、ドリフトは負の値になる可能性があります。ボックス方式を使用したオフセット ドリフトの計算を、式 1 に示します。
ここで