JAJSPC7B December 2022 – January 2025 ADS131B23
PRODUCTION DATA
ADS131B23 は、産業用バッテリ管理システム (BMS) 向けの完全統合型高電圧バッテリ パック モニタです。
ADS131B23 には 2 つの同時サンプリング、高精度、24 ビット ADC チャネル (ADC1A、ADC1B) が内蔵されており、外付けのシャント抵抗を使用して高分解能かつ高精度でバッテリ電流を冗長測定できます。2 つの独立したデジタル コンパレータにより、2 つの ADC と並列で高速な過電流検出が可能です。
追加の多重化 16 ビット ADC (ADC2A) を利用すれば、外付けの高電圧抵抗分圧器を使用した、シャント温度やシステム内のその他の電圧の測定 (バッテリ パック電圧など) が可能です。シャント温度は、サーミスタやアナログ出力温度センサなどの外付け温度センサを使用して測定します。ADC2A には、構成済みのマルチプレクサ入力を自動的に流して SPI 上の通信を低減する、チャネル シーケンサが搭載されています。
本デバイスは、ランダムなハードウェア障害を軽減および検出できる多数の監視 / 診断機能を内蔵しているため、機能安全 BMS の開発が容易になります。
最大 16V の入力範囲を持つ内部リニア レギュレータは、非安定型 DC/DC コンバータを使用したデバイスへの電力供給をサポートしています。
ADS131B23 は、48 ピン HTQFP パッケージで供給され、車載用温度範囲の -40℃~+105℃で動作が規定されています。