JAJSPC7B December 2022 – January 2025 ADS131B23
PRODUCTION DATA
SDO ピンは、デバイスのシリアルデータ出力ピンです。デバイスは、CSn ピンが Low にのとき、各 SCLK の立ち上がりエッジでデータをシリアルにシフト アウトします。CSn が High のとき、このピンは高インピーダンス状態になると想定します。CSn が Low に遷移すると、SDO ピンも Low に移ります。
ホストが SDO で最後のデータがシフトアウトされた後、余分な SCLK パルスを送信しない場合、SDO は送信された最後のビットのレベルのままになります。ホストが、最後のデータがシフト アウトされた後に追加の SCLK パルスを送信すると、SDO は Low に移ります。図 7-24 と 図 7-25 に、それぞれ追加の SCLK パルスなしの場合とありの場合の SDO の動作タイミング図を示しています。