JAJSPC7B December 2022 – January 2025 ADS131B23
PRODUCTION DATA
図 9-2 は、シャントに 0A の電流が流れる場合の温度に対する電流測定 (ADC1A、ADC1B) の測定精度を示しています。図 9-3 は、シャントの誤差を除いた温度に対する電流測定 (ADC1A、ADC1B) のゲイン誤差を示しています。25℃ で較正されたオフセットとゲイン誤差