JAJSPC7B December 2022 – January 2025 ADS131B23
PRODUCTION DATA
ADS131B23 の SPI 通信フレームは、複数のワードで構成されています。ワードサイズは、DEVICE_CFG レジスタの WORD_LENGTH ビットを使用して、24 ビットまたは 32 ビットのいずれかに構成できます。各ワード内の内容は、24 ビットまたは 32 ビットのワードサイズに対応するため、常に最上位ビット (MSB) と揃えられ、最下位ビット (LSB) にゼロがパディングされています。表 7-22 は、利用可能なすべてのワード タイプの概要と、それぞれのコンテンツの実際のパディングされていないデータ長を示します。
| 方向 | ワード タイプ | パディングされていないデータの長さ |
|---|---|---|
| SDI | コマンド | 16 ビット |
| SDI | コマンド CRC | 16 ビット |
| SDI | WREG コマンド用のレジスタ データ | 16 ビット |
| SDI | WREG コマンド用のレジスタ データ CRC | 16 ビット |
| SDO | STATUS | 24 ビット |
| SDO | ADC1A と ADC1B の変換データ | 24 ビット |
| SDO | RREG コマンドのデータを登録します | 16 ビットのレジスタ データ + 8 ビットのレジスタ アドレス |
| SDO | 出力 CRC | 16 ビット |
図 7-29 および 図 7-30 に、それぞれ WREG コマンドと RREG コマンドの個々のワード内のビット配置とゼロ パディングを示します。