Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.
DRV3263-Q1
BLDC 驅動器

車用 48V 電池 3 相閘極驅動器單元,具有準確電流感測功能

約略價格 (USD) 1ku | 3.325

TPS7N41-Q1
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

1A、低雜訊、低 Iq、高 PSRR LDO 電壓穩壓器

約略價格 (USD) 1ku | 0.413

TXG4020-Q1
接地位準轉換器

具有 2/0 配置的車用 ±40V、2 位元固定方向接地位準轉換器

約略價格 (USD) 1ku | 0.245

ISO6421
數位隔離器

抗雜訊、三通道、1 正向 /1 反向、數位隔離器

約略價格 (USD) 1ku | 0.49

SN74LVC1G175B-EP
D 型正反器

具非同步清除功能的強化型產品單 D 類正反器

約略價格 (USD) 1ku | 0.95

TPS552852
DC/DC 轉換器

22V 8A buck-boost converter

約略價格 (USD) 1ku | 1.4

30 9 月 2025 | 部落格
半導體產業邁向先進封裝的趨勢,要求微影技術同步進化 —— 而 DLP 技術是實現這一變革的關鍵。
閱讀更多

我們的熱情

在我們的核心價值裡,我們抱持著以半導體讓電子產品更加普及的熱情,打造更美好的世界。 我們至今仍懷抱這份熱忱,繼續在積體電路領域中引領進步。 每一代創新都以前一代為基礎,使我們的技術能夠更精巧、更有效率、更可靠且更加普及,不僅開創新市場,也讓半導體能應用在各種電子裝置上。對我們而言,這就是 工程上的重大進展。

arrow-right 關於我們
arrow-right 我們的責任

加入我們的團隊

我們的工作富有挑戰性且步調快速,我們的員工成就公司的卓越。您想要改變世界並熱愛您的工作嗎?加入我們。

搜尋職缺

我們對於企業公民責任的承諾

90%

出貨的半導體產品均為綠色產品,並符合業界低鹵規定。

31%

的水重複利用,是我們全球製造作業在 2024 年達到的成就。

30+

人才開發和勞動力計畫的榮譽事蹟。

29%

的溫室氣體 (GHG) 排放減量已於 2015 年至 2024 年期間達成,朝我們 25% 的減量目標持續邁進。

88%

的固體廢棄物材料在 2024 年免於送入掩埋場。

5700 萬美元

的慈善捐款金額,由 TI 基金會、TI 員工及退休人員共同捐助,用於支持在地社區發展。

*截至 2024 年的正確數字