醫療及照護
利用我們的類比與嵌入式處理產品和專業知識,設計更具智慧的高性能醫療及照護系統
為何您的醫療及照護需要選用 TI?
提供持續的創新
我們全方位的類比及嵌入式處理產品組合在設計時充分考慮了醫療及照護,可為您提供所需的突破性技術。
改善 SNR 以提升影像品質
我們的低雜訊裝置可將設計中其他元件的干擾降至最低,讓您能充分發揮影像系統的效用。
輕鬆達成醫療設計安全要求
我們的整合隔離裝置和電源模組支援 IEC 60601-1 等標準,可幫助您節省設計時間,並支援您的醫療安全功能。
延長您的電池壽命
我們的低靜態訊號鏈、電源及低功耗連線解決方案,可延長電池及使用期限,讓您充分發揮電池的效用。
設計更智慧化的高性能醫療系統
跨病患監控及影像處理的各種類比前端
我們的類比前端在臨床與保健系統中具有悠久歷史。我們的生物感測 AFE 提供適用於 ECG、PPG、EEG 和 ICG 的完整獨立型和多模類比訊號鏈。我們的超音波 AFE 產品組合具備各式各樣的高度整合式類比前端解決方案,適合優質、高至中階、推車型系統和可攜式超音波系統。
尋找具有以下組合彈性的產品:
- 通道計數介面 (LVDS/JESD)
- 時間增益補償 (TGC)
- 連續波 (CW) 模式訊號頻寬
- 功耗與雜訊的權衡
- 高通道數 X 光及 CT 掃描器
AFE5832LP and AFE5832 Ultrasound AFE for Ultra-Portable Applications
Design and analysis of a TGC circuit to drive the control voltage
可提供高精密與敏感訊號鏈性能的超低雜訊功率與低 EMI
對於低雜訊 LDO 穩壓器和切換轉換器、精密監控與可靠保護的需求,是實現影像處理與病患監控等醫療應用中的精密訊號鏈的基礎。我們的專用電源處理技術與先進電路與測試技術,可跨線性和切換功率轉換器提高準確度、最小化失真及降低雜訊。降低切換穩壓器 EMI 對許多電源設計人員來說可能是一項重大挑戰。我們的裝置具有內建的 EMI 降低技術,有助於節省設計時間,同時協助您遵循醫療安全標準 IEC60601-1。
LDO basics: noise – how a noise-reduction pin improves system performance
Long-Term Drift in Voltage References
適用於強健且可靠的系統運作的高電壓隔離功能
我們的隔離產品組合結合最高工作電壓與最高可靠性,有助於延長醫療應用領域中的系統使用壽命,並且提供必要防護,例如病患監控、AED 和輸液幫浦。
我們的隔離產品組合能夠以有效率、精巧且高性能的隔離式電源供應隔離訊號。
爬電距離、電氣間隙和絕緣距離 (DTI) 是根據 IEC60601-1 醫療標準在任何醫療設備認證中進行評估的關鍵距離。當醫療設備製造商選擇我們認證的數位隔離器進行設計時,他們確信絕緣性能已經通過第三方認證機構的驗證。
Topology Selection for Isolated Power Supplies in Patient Monitor (Rev. A)
Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards?
利用人工智慧將醫療保健轉型
利用可跨處理器系列產品輕鬆編程的硬體加速器,透過高效能電腦視覺、感測器融合與 AI 處理以充分發揮您的設計功效。利用 Python、TensorFlow Lite、ONNX Runtime、TVM、GStreamer、Docker 與 ROS 加快設計速度,並利用我們的 TI 邊緣 AI 生態系統,透過可立即投入生產的解決方案在更短時間內上市。無論是簡單設計或較複雜的設計,都能以豐富且易於使用的硬體、軟體和工具點燃您的創意靈感,包括線上諮詢業界專家。
藉由 Sitara MPU 和 MCU 將 ADC 直接連接至微處理器
處理此問題:簡化您的設計,並降低資料擷取系統的成本
探索 500 多項應用
搜尋所需的應用程式或依照市場類別瀏覽