Medizintechnik

Entwerfen Sie intelligentere,   hochleistungsfähige Medizinsystemlösungen mit unseren analogen und eingebetteten Verarbeitungsprodukten und unserem Fachwissen.

Wir unterstützen Sie weiterhin bei der Innovation und Beschleunigung Ihrer Entwicklungen von medizinischen Geräten. Ganz gleich, ob Sie an Präventions-, Diagnose- oder Behandlungsanwendungen arbeiten, unsere Produkte und Designressourcen zielen darauf ab, Ihre Projekte so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen.

Warum sollten Sie sich bei Ihren medizinischen Anwendungen für Bausteine von TI entscheiden?

checkmark

Bringen Sie kontinuierliche Innovationen auf den Markt

Unser umfassendes Portfolio an analogen und eingebetteten Prozesslösungen wurde speziell für den medizinischen Bereich entwickelt und bietet Ihnen modernste, zukunftsweisende Technologien.

checkmark

Verbessern Sie das SNR für eine verbesserte Bildqualität

Durch die Minimierung von Interferenzen mit anderen Komponenten in Ihrem Design, können Sie mit unseren rauscharmen Bausteinen Ihre Bildgebungssystemen optimal nutzen.

checkmark

Einfache Einhaltung der Sicherheitsanforderungen bei medizinischen Systemen

Unsere integrierten isolierten Bausteine und Stromversorgungsmodule unterstützen Standards wie IEC 60601-1 und helfen Ihnen, Zeit bei der Konzeption Ihrer Systeme zu sparen und Ihre medizinischen Sicherheitsfunktionen zu unterstützen.

checkmark

Verlängern Sie die Batterielebensdauer

Unsere Lösungen für Signalkette, Stromversorgung und energieeffizienten Betrieb mit niedrigem Ruhestrom verlängern die Batterielaufzeit und -lebensdauer, damit Sie das Beste aus Ihren Batterien herausholen können.

Entwicklung intelligenterer, hochleistungsfähiger medizinischer Systeme

Breites Spektrum analoger Frontends für Patientenüberwachung und Bildgebung

Unsere analogen Frontends können auf eine lange Tradition in klinischen und Wellness-Systemen zurückblicken. Unsere Biosensorik-Analog-Frontends bieten eine gesamte eigenständige und multimodale analoge Signalkette für EKG, PPG, EEG und ICG. Unser Ultraschall-AFE-Portfolio umfasst eine breite Palette an hochintegrierten, analogen Frontend-Lösungen für hochwertige, High- bis Mid-End-, Warenkorb-basierte Systeme und tragbare Ultraschallsysteme. 

Finden Sie Produkte, die flexibel kombiniert werden können: 

  • Kanalanzahl-Schnittstellen (LVDS/JESD)
  • Zeitverstärkungskompensation (TGC)
  • Signalbandbreiten im CW-Modus (Continuous Wave)
  • Kompromisse zwischen Stromverbrauch und Rauschen
  • Röntgen- und CT-Scanner mit hoher Kanalanzahl 
Application note
AFE5832LP and AFE5832 Ultrasound AFE for Ultra-Portable Applications
Lesen Sie, wie diese analogen Frontends die Bereitstellung von 64-Kanal-Ultraschallsystemen für Landärzte und abgelegene Dörfer zu einem Bruchteil des Preises herkömmlicher Systeme ermöglichen.
PDF
Analog Design Journal
Design and analysis of a TGC circuit to drive the control voltage
Erfahren Sie, wie unsere rauscharmen Analog-Frontends (AFEs) über eine TGC-Funktion (Time-Gain Control) verfügen, die Ultraschallanwendungen unterstützt, da sie die Verstärkung des Empfängers in Abhängigkeit von der Zeit ändern können.
PDF
White paper
Fortschrittliche Halbleitertechnologie für moderne Telemedizin-Anwendungen
Die neuesten Trends im Gesundheitswesen zeigen deutlich, dass sich derzeit ein Wandel von persönlichen Arztbesuchen hin zu mehr Selbstmedikation und Online-Visiten vollzieht. Erfahren Sie, wie neue Technologien den Zugang zu Gesundheitstools für die Selbstüberwachung und Fernbehandlungen ermöglicht haben.
PDF
Vorgestellte Produkte für Integriertes AFE (Analog Front End)
Neu AFE4960 ACTIVE Two-channel ECG analog front end with integrated respiration and pace detection
Neu TX7516 ACTIVE 16-channel five-level transmitter
AFE58JD48 ACTIVE 12.8-GB JESD204B ultrasound AFE with 16-bit 125-MSPS analog-to-digital converter (ADC)

Extrem rauscharme Stromversorgung und geringe EMI-Werte für hochpräzise und empfindliche Signalkettenleistung

Der Bedarf an rauscharmen LDO-Reglern und Schaltwandlern, einer präzisen Überwachung und einem zuverlässigen Schutz ist grundlegend für die Realisierung einer präzisen Signalkette in medizinischen Anwendungen, wie Bildgebung und Patientenüberwachung. Unsere dedizierten Stromversorgungsprozesstechnologien und fortschrittlichen Schaltkreis- und Prüftechniken erhöhen die Genauigkeit, minimieren Verzerrungen und reduzieren das Rauschen sowohl bei linearen als auch bei Schaltstromwandlern. Eine Reduzierung der EMI-Effekte bei Schaltreglern stellt für viele Stromversorgungsentwickler eine große Herausforderung dar. Unsere Bausteine mit integrierten Technologien zur EMI-Reduzierung helfen Ihnen, Designzeit zu sparen und unterstützen Sie dabei, die medizinische Sicherheitsnorm IEC60601-1 zu erfüllen. 

White paper
Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction
Erfahren Sie mehr darüber, wie mit der zunehmenden Dichte und Vernetzung elektronischer Systeme die Reduzierung der Auswirkungen elektromagnetischer Störungen (EMI) zu einem immer wichtigeren Aspekt des Systemdesigns wird.
PDF
Technischer Artikel
LDO-Grundlagen: Rauschen – wie ein Rauschunterdrückungspin die Systemleistung verbessert
Erfahren Sie, warum die Auswahl eines rauscharmen LDO und das Ergreifen von Schritten zur Reduzierung des internen Rauschens, ein wesentlicher Bestandteil der Erzeugung sauberer Versorgungsschienen sind, die keine Kompromisse bei der Systemleistung eingehen.
Application note
Long-Term Drift in Voltage References
In diesem Anwendungshinweis wird der Parameter Langzeitdrift beschrieben. Faktoren, die diesen Parameter beeinflussen, wie sie gemessen werden und Stichprobenprofile einiger unserer Präzisionsspannungsreferenzen.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Extrem rauscharm und geringe EMI-Werte
Neu TPS7A94 ACTIVE 1-A, ultra-low noise, ultra-high PSRR, RF voltage regulator
LMQ61460-Q1 ACTIVE Automotive 3-V to 36-V, 6-A low EMI synchronous step-down quiet converter with integrated capacitors
REF70 ACTIVE Ultra-high-precision voltage reference with low noise and low drift

Hochspannungsisolierung für einen robusten und zuverlässigen Betrieb des Systems

Unser Isolationsportfolio kombiniert höchste Betriebsspannung und höchste Zuverlässigkeit, um eine längere Systemlebensdauer und einen längeren Schutz in allen medizinischen Anwendungen wie Patientenüberwachung, AED und Infusionspumpen zu ermöglichen. 

Die Produkte aus unserem Isolationsportfolio sind in der Lage, isolierte Signale mit effizienter, kompakter und hochleistungsfähiger isolierter Stromversorgung zu versorgen. 

Luft- und Kriechstrecken sowie Abstände durch Isolierung (DTI) sind kritische Abstände, die in jeder medizintechnischen Zertifizierung von digitalen Isolatoren gemäß der Norm IEC60601-1 bewertet werden. Wenn Hersteller von Medizingeräten für ihr Design unsere zertifizierten Digitalisolatoren wählen, vertrauen sie darauf, dass die Isolationsleistung von externen Zertifizierungsstellen verifiziert wurde. 

Application note
Topology Selection for Isolated Power Supplies in Patient Monitor (Rev. A)
In diesem Anwendungsbericht werden verschiedene Topologien für isolierte Stromversorgung sowie Daten behandelt. Der Bericht vertieft die kritischen Herausforderungen im Zusammenhang mit isolierter Stromversorgung und Daten, wie z. B. Ausgangsregelung, Rückkopplungsmechanismus und mehr.
PDF | HTML
White paper
Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards?
Die Zertifizierung digitaler Isolatoren für Anlagenstandards ist nicht nur möglich, sondern auch für Halbleiterhersteller sehr empfehlenswert, da sie den Sicherheitsgenehmigungsprozess des Anlagenherstellers wesentlich vereinfacht.
PDF
Vorgestellte Produkte für Hochspannungsisolation
Neu ISOUSB211 ACTIVE Low emissions, high full low speed isolated USB repeater
UCC12050 ACTIVE 500-mW, high-efficiency, 5-kVRMS isolated DC/DC converter
ISO7741 ACTIVE Robust EMC, quad-channel, 3/1, reinforced digital isolator

Transformieren Sie das Gesundheitswesen mit künstlicher Intelligenz

Holen Sie das Beste aus Ihren Designs heraus – mit hochleistungsstarker Computer Vision, Sensorfusion und KI-Verarbeitung mit einfach programmierbaren Hardwarebeschleunigern aus unseren Prozessorfamilien. Beschleunigen Sie die Entwicklung mit Python, TensorFlow Lite, ONNX Runtime, TVM, GStreamer, Docker und ROS und führen Sie Ihre Produkte mit produktionsfertigen Lösungen aus unserem TI Edge-KI-Ökosystem in kürzerer Zeit zur Marktreife. Ganz gleich, ob es sich um ein einfaches Design oder um ein komplexeres Design handelt, heizen Sie Ihre Innovationen mit umfangreicher und einfach zu bedienender Hardware, Software und Tools, einschließlich Online-Zugang zu Branchenexperten an.

Application note
PRU-ICSS Feature Comparison (Rev. G)
Dieser Anwendungsbericht dokumentiert die Funktionsunterschiede zwischen den auf unseren Prozessoren verfügbaren PRU-Subsystemen.
PDF | HTML
Video
Direkter Anschluss eines ADC an einen Mikroprozessor mit Sitara MPU und MCU
Dieses Demovideo untersucht die Verwendung unseres ADC-PHI-PRU-EVM-Adapters zum Anschließen einer Sitara MPU und eines Präzisions-ADC. Sehen Sie jetzt, wie Sie Stücklistenkosten und Platinenplatz sparen können.
Videoreihe
Entdecken Sie: Vereinfachen Sie Ihr Design und senken Sie die Kosten Ihres Datenerfassungssystems
FPGA-basierte Datenerfassungssysteme verwenden drei verschiedene Bausteine zur Umwandlung und Verarbeitung von Daten. In diesem Webinar erfahren Sie, wie Sie Ihr System vereinfachen und Kosten mit unserem energieeffizienten AM64x-Prozessor senken können.
Vorgestellte Produkte für Aktivieren von KI
Neu AM625 ACTIVE Human-machine-interaction SoC with Arm® Cortex®-A53-based edge AI and full-HD dual display
DRA821U PREVIEW Dual Arm Cortex-A72, quad Cortex-R5F, 4-port Ethernet switch, and a PCIe controller
DRA782 ACTIVE SoC processor w/ 2x 500 MHz C66x DSP and 2 dual Arm Cortex-M4 for audio amplifier

Referenzdesigns für Medizintechnik

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.