主機與數位駕駛艙
以我們的主機和數位駕駛艙控制器應用打造個人化、整合式及身歷其境的車艙體驗
為何選用 TI 做為您的數位駕駛艙控制器系統?
個人化車載顯示器
我們的影片產品支援大範圍的高解析度顯示器和可設定的多顯示器,可打造可調式數位駕駛艙,提供身歷其境的體驗。
增強音訊和語音性能
我們的技術透過進階音訊和語音控制,讓您獲得更好的音質和絕佳的用戶體驗。
車載網路最佳化
我們的乙太網路、CAN、LIN、PCIE 和 USB 產品可提升資料可靠性和性能,強化車載網路的整體能力。
提供多樣化電源解決方案
我們針對您特定系統與功能安全需求,提供一系列的彈性電源解決方案。
數位駕駛艙控制器注意事項
根據您的需求自訂攝影機和顯示器
我們的平板顯示器連結 (FPD-Link) 串聯器和解串器 (SerDes) 透過雙絞線或同軸纜線傳送高解析度且未壓縮的影片資料。將視訊、音訊、時脈和雙向控制資料整合至一個串流,以縮減系統尺寸及纜線重量。FPD-Link SerDes 支援眾多視訊介面,並於各裝置內建展頻功能,以將連結中的電磁干擾降到最低。我們的 FPD-Link 攝影機 SerDes 支援透過單一低延遲同軸纜線、1080p、2k 和 4k 顯示器,以及裝置上大頻寬數位內容保護金鑰,同時提供適應性等化功能以補償纜線老化和溫度變化可能造成的缺口。
增強可靠性和安全性
隨著數位駕駛艙技術的進步,車輛電子模組間的通訊必須快速、安全及可靠。我們的控制器區域網路 (CAN) 和區域互連網路 (LIN) 收發器、乙太網路實體層及轉接驅動器和重定時器積體電路產品組合,可保留訊號完整性,擴大網路範圍並降低系統成本,幫助您實現車載網路最佳化。
How selective wake CAN transceivers enable lower power consumption in automotive d
電源解決方案最佳化
每個數位駕駛艙控制器都有獨特的系統電源需求,而高性能晶片系統與周邊裝置的高效電源管理非常重要。擁有電源解決方案的彈性即可讓您將設計最佳化,而我們的電源積體電路 (IC) 產品組合包含線性與低壓降穩壓器 (LDO)、DC/DC 轉換器和電源管理 IC (PMIC),這些都可幫助您降低成本,並滿足系統與功能安全需求。
The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B)
簡化您的功能安全系統認證
駕駛車輛存在各種風險,功能安全可提供必要的風險管理架構。我們的功能安全產品、文件和資源,如時間故障 (FIT) 率、故障模式分配 (FMD)、故障模式影響和診斷分析 (FMEDA),可幫助您有效率且有效用地滿足 ISO 26262 要求和最高 ASIL B 的汽車安全完整性等級 (ASIL)。