GERU007B June 2015 – March 2025
Das Power-Management besteht aus einem DC/DC-Abwärtswandler, um eine 6-V-Zwischenschiene aus der 24-V-Eingangsspannung zu erzeugen. Die Encoder-Versorgungsspannung sowie die 5-V- und 3,3-V-Schienen werden von der Zwischenspannung abgeleitet, wie in Abbildung 4-8 dargestellt.
Abbildung 4-8 Power-Management-LösungAufgrund der hohen Leistung, die für das System und die Lösung erforderlich ist, werden die meisten Stromschienen von rauscharmen LDOs bereitgestellt. Der Nachteil ist der begrenzte Wirkungsgrad und die geringe Ausgangsstromfähigkeit. Der maximale Ausgangsstrom ist aufgrund der hohen Leistungsverluste durch die thermische Leistung begrenzt.
Zur Reduzierung des Spannungsabfalls über den LDO-Regler ist ein hocheffizienter DC/DC-Schaltwandler zur Erzeugung einer
6-V-Zwischenschiene aus dem 24-V-Eingang erforderlich. Achten Sie darauf, das Rauschen der Schaltreglerlösung durch die richtige Anordnung und Komponentenauswahl zu minimieren.