GERU007B June 2015 – March 2025
Die Komparatoren werden benötigt, um den Nulldurchgang der analogen Signale A und B sowie den Nullindex-Impuls mit dem Marker R zu erkennen und die entsprechenden digitalen 3,3-V-TTL-kompatiblen Signale A TTL , BTTL , und RTTL, oft auch als ABZ bezeichnet, zu erzeugen. Wie in Sektion 1.4 erläutert, bietet ein Komparator mit geringer Ausbreitungsverzögerung zusätzlichen Spielraum für das System.
Als Komparatoren wurden die 40-ns-MicroPOWER-Push-Pull-Ausgangskomparatoren TLV3201 (einzeln) und TLV3202 (doppelt) mit den folgenden Hauptmerkmalen ausgewählt:
Der Dual-Komparator TLC372 mit 250 ns Signallaufzeit ist eine kostengünstigere Option, je nach Signallaufzeit des Gesamtsystems und maximaler Frequenz. Der Vorteil der TLV320x-Produktfamilie besteht darin, dass damit andere Komponenten mehr Verzögerungen hinzufügen können, während gleichzeitig die erforderliche maximale Verzögerung von 500 ns bei 500 kHz beibehalten wird. So würde beispielsweise eine größere Hysterese die Ausbreitungsverzögerung erhöhen und gleichzeitig die Rauschfestigkeit verbessern.