GERU007B June 2015 – March 2025
Die folgende Hardware und Software sind für eine Evaluierung des TI-Designs
TIDA-00176 erforderlich.
| GERÄTE | KOMMENTAR |
|---|---|
| 24-V-Stromversorgung | Netzteil mit 24-V-Ausgang und mindestens 250 mA Ausgangsstrom Ausgangsanschluss 2,1 mm Innendurchmesser × 5,5 mm Außendurchmesser × 9,5-mm-Buchse |
| TIDA-00176-Hardware | Informationen zu den Standard-Jumpereinstellungen finden Sie in Abschnitt 6.2. |
| Drei Jumper für die Platineneinstellungen | 2 Pins, 100 mil |
| TIDA-00176-Firmware | Download aus dem TIDA-00176-Designordner |
| InstaSPIN-MOTION-F28069M-LaunchPad | Im TI-eStore erhältlich |
| USB-Kabel | USB-Typ-A-Stecker auf USB-Typ-A-Kabel |
| Adapter TIDA-00176 auf LaunchPad | TI-intern (optional) |
| Code Composer Studio 6 | Download von www.ti.com |
| PC-Terminalprogramm | Jedes Terminalprogramm, wie z. B. Tera Term |
| Sin/Cos-Encoder mit 1-V-PP-Ausgangssignalen | Zum Beispiel ROD480 |