GERU007B June 2015 – March 2025
Gehen Sie wie folgt vor, um die Software einzurichten:
Das Terminalprogramm sollte den Startbildschirm des TIDA-00176 wie in dargestellt Abbildung 6-3 anzeigen.
Nachdem die Binärdatei auf F28069M geladen wurde, sind die Schritte 4 bis 7 nicht mehr erforderlich. Setzen Sie einfach das LaunchPad zurück, um das Programm neu zu starten. Stellen Sie sicher, dass F28069M für den Start vom internen Flash-Speicher konfiguriert ist. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum InstaSPIN-MOTION-LaunchPad.
Fehlerbehebung: Wenn keine Verbindung hergestellt wird, muss der VCP-Treiber des virtuellen USB-COM-Anschlusses TI XDS100, Kanal B im Geräte-Manager von Windows® 7 aktiviert werden. Weitere Details finden Sie in der Dokumentation zum InstaSPIN-MOTION-LaunchPad.
Abbildung 6-3 TIDA-00176-Benutzeroberfläche beim Start