GERU007B June 2015 – March 2025
Abbildung 7-1 zeigt eine Abbildung der Tests der analogen Signalkette von TIDA-00176.
Abbildung 7-1 Testkonfiguration für Leistungstests der analogen Signalkette von TIDA-00176Getestet wurden der hochauflösende 16-Bit-Signalweg mit den Volldifferenzialverstärkern THS4531A und dem dualen 16-Bit-ADC ADS8353 sowie der analoge Differential-to-single-ended-Signalweg. Zu diesem Zweck wurde ein programmierbarer Funktionsgenerator mit zwei Ausgängen verwendet. Die Eingangssignale werden am Stecker J8 angelegt (Differenzialeingänge A, B und R). Die Ausgangswellenformen wurden an verschiedenen Sondenpunkten erfasst, je nachdem, welcher Signalweg analysiert wurde.