GERU007B June 2015 – March 2025
Das TI-Design verfügt über einen 24-V-DC-Eingang mit großem Eingangsspannungsbereich von 17 bis 36 V und Verpolungsschutz. Das auf der Platine integrierte Power-Management ist in einen DC/DC-Abwärtswandler, der eine 6-V-Zwischenschiene erzeugt, und drei LDOs, welche die entsprechenden 3,3-V-, 5-V- und 5,25-V-Schienen erzeugen, eingeteilt.
Die 5,25-V-Encoder-Stromversorgung besteht aus einem sehr rauscharmen LDO und einem Aktivierungspin. Daher kann die Versorgungsspannung des Sin/Cos-Encoders bei Bedarf über den Hostprozessor abgeschaltet werden.
| PARAMETER | SPANNUNG | STROM | KOMMENTAR |
|---|---|---|---|
| Eingang | 24 V [17 bis 36 V] | 150 mA | Großer Eingangsspannungsbereich mit Verpolungsschutz |
| Zwischenschiene | 6 V [± 5 %] | 500 mA | Zwischenschiene. DC/DC-Abwärtsstromversorgung mit hohem Wirkungsgrad (> 80 %) |
| Encoder-Versorgung | 5 V [± 5 %] | 250 mA | 5,25 V wurde gewählt, um eine Reserve von 0,25 V für die Kompensation des Spannungsabfalls bei längeren Kabeln zu haben. Einstellbar auf beispielsweise 5 V durch Änderung des Rückkopplungswiderstands |
| 5-V-Versorgungsschiene | 5 V [± 5 %] | 100 mA | Versorgung der Signalkette mit hoher Präzision |
| 3,3-V-Versorgungsschiene | 3,3 V [± 5 %] | 100 mA | Versorgung der Signalkette mit niedriger Präzision |