GERU007B June 2015 – March 2025
Der hochauflösende Pfad für die Signale A+, A– und B+, B– verfügt über einen hochauflösenden Hochgeschwindigkeits-Dual-16-Bit-ADC mit simultaner Abtastung, Differenzialeingang und SPI-Ausgang. Die Hauptmerkmale dieses Funktionsblocks sind in Tabelle 2-2 beschrieben.
| PARAMETER | TYPISCHER WERT | KOMMENTAR |
|---|---|---|
| Verstärkungsfaktor A, B | 5,0 (0,1 %) | Abgestimmte Verstärkungseinstellregister für einzelne Gehäuse (0,1 %) |
| Verstärkungsdrift A, B | 2 ppm//°C | Abgestimmte Widerstände für einzelne Gehäuse |
| Offset, A, B | < 10 LSB (bei 16 Bit) | Unkalibriert |
| Offset-Drift, A, B | < 0,15 LSB/°C | |
| Bandbreite (– 3 dB) | ≥ 500 kHz | |
| Quantisierung | 16 Bit | FSR = ± 5 V (ADS8354) Drop-in-kompatible 14- und 12-Bit-Versionen verfügbar |
| Abtastfrequenz | Bis zu 700 kSPS | |
| Datenausgabeformat A, B | 16-Bit-Zweierkomplementär | |
| Serielle Schnittstelle (SPI-Slave) | 3,3 V, bis zu 24 MHz SPI-Takt | Doppelte 16-Bit-Daten pro SPI-Frame |
Der parallele zweite Weg für die Signale A+, A– und B+ bietet einen unsymmetrischen Analogausgang für A und B mit einer 1,65-V-Vorspannung als Schnittstelle zu einem externen dualen S/H-ADC, der beispielsweise in Mikrocontroller wie einen C2000 Piccolo integriert ist.
| PARAMETER | TYPISCHER WERT | KOMMENTAR |
|---|---|---|
| Unsymmetrischer Analogausgang A und B. | 0–3,3 V, 1,65-V-Vorspannung [50 ppm/K] | Drop-in-kompatible 1,5-V-Referenz verfügbar, um ADC mit 0-bis-3-V-Eingang und 1,5-V-Vorspannung zu entsprechen. |
| Verstärkungsfaktor (A, B) | 1,66 (0,1 %) | Einstellbare Widerstände von 0,1 % empfohlen |
| Offset (A,B) | < 1 mV | Unkalibriert |
| Offset-Drift (A, B) | < 2 µV/°C | |
| Bandbreite (– 3 dB) | ~ 500 kHz | Einstellbarer LP-Filter zur Bandbreitenanpassung |
Der Komparatorblock enthält Hochgeschwindigkeitskomparatoren mit niedriger Ausbreitungsverzögerung und einer einstellbaren 100-mV-Hysterese für eine bessere Rauschunempfindlichkeit zur Umwandlung der Analogsignale A, B und R in 3,3-V-TTL.
| PARAMETER | TYPISCHER WERT | KOMMENTAR |
|---|---|---|
| Digitalausgangssignale A, B und R | 3,3-V-TTL | |
| Hysterese | ~ 160 mV (± 80 mV) | Zur Erhöhung der Rauschunempfindlichkeit, einstellbar durch Rückkopplungswiderstandsänderung |
| Ausbreitungsverzögerung | ~ 40 ns | Geringe Ausbreitungsverzögerung: |
| Maximale Phasenverzögerung (Ausbreitungsverzögerung und Hysterese) | < 60° | Bei 0,3VPP/500-kHz-Eingang |