GERU007B June 2015 – March 2025
Für den Encoder wurde eine 5,25-V-Stromversorgung ausgewählt, um eine typische 5-V-Encoder-Versorgungsspezifikation (± 5 %) zu erfüllen und eine zusätzliche 0,25-V-Reserve zur Kompensation des Spannungsabfalls an längeren Kabeln zum Anschließen des Encoders zu bieten.
Der LDO, der den Encoder mit 5,25 V versorgt, muss außerdem einen Aktivierungspin bereitstellen. Auf diese Weise ist es möglich, die Encoder-Versorgung von einem Hostprozessor aus zu deaktivieren oder aus- und wieder einzuschalten, um beispielsweise die Spannung am Encoder-Anschluss abzuschalten, falls kein Encoder angeschlossen ist.
Die LDOs benötigen keine spezifische Beschreibung, außer für den zulässigen Bereich von Ausgangskondensator/ESR aus Stabilitätszwecken. Das Hauptdesign betrifft hingegen das SMPS, da sich dies auf alle wichtigen Leistungen auswirkt (Rauschen, EMI, Wirkungsgrad, Kosten und Platinenplatz).
TPS79901 ist dafür ausgelegt, eine etwas höhere Spannung (5,25 V) als die nominalen 5 V zu liefern. Dabei wird ein Teil der größeren Genauigkeit des LDO verwendet, um seine thermische Belastung zu reduzieren. Kurzum, 5,25 V ± 2 % liegen innerhalb des zulässigen Versorgungsbereichs des Encoders (5 V ± 5 %). Auf diese Weise ist die abzuleitende Leistung

Bei einer Encoder-Spannung von 5 V würde die maximale Verlustleistung auf 250 mW steigen.
Bei einem Rthja ≈ 180 °C/W bedeutet dies, dass die Sperrschichttemperatur von TPS79901 bei einem maximalen Laststrom von 250 mA um weniger als 34 °C gegenüber der Umgebungstemperatur ansteigt. Bei einer Umgebungstemperatur von 85 °C beträgt die Sperrschichttemperatur beispielsweise 120 °C.
Die Ausgangsspannung des LDO-Reglers TPS79901 wird mit 1 % der Rückkopplungswiderstände R11 und R13 gemäß Gleichung 13 eingestellt, wobei 1,193 V der Nennwert der Referenzspannung TPS79901 ist:

Abbildung 4-11 Schaltplan des 5,25-V-LDO für die Encoder-VersorgungMit einem Jumper kann zwischen dem 5,25-V-LDO-Ausgang und einer optionalen externen Stromversorgung gewählt werden. Das Signal PWR_EN ist der Standard-Pull-up, kann aber von einem Host-Mikrocontroller auf Low gesetzt werden, um die Encoder-Versorgungsspannung zu deaktivieren oder aus- und wieder einzuschalten (siehe Sektion 4.3).