GERU007B June 2015 – March 2025
Die Phase ϕA,B der sinusförmigen Signale A und B wird verwendet, um den Winkel zwischen zwei aufeinander folgenden Zeilenanzahlen oder vier äquivalenten Schritten zu interpolieren. Die Phase ϕA,B kann berechnet werden mit Gleichung 4:

Da nur das Verhältnis der Amplituden A und B verwendet wird, die eine gängige Funktion der Drehgeschwindigkeit und der Versorgungsspannung des Encoders sind, hat dieses Ergebnis keinen Einfluss auf das Ergebnis.