GERU007B June 2015 – March 2025
Für den Anschluss an einen Hostprozessor steht eine 10-polige Stiftleisten-Schnittstelle zur Verfügung. Die Stiftleiste liefert die erforderlichen Signale zur Berechnung des hochauflösenden interpolierten Winkels für beide Signalwege mit dem Dual-16-Bit-ADC ADS8354 und einem eingebetteten Dual-S/H-ADC, sofern verfügbar.
Die Schnittstelle ist kompatibel zu Systemen mit 3,3-V-E/A. Um eine stabile GND-Verbindung zu haben, sind alle ungeraden Pins GND zugeordnet. Die verfügbaren Signale sind in Tabelle 4-1 aufgelistet.
| FUNKTION | SIGNALE | E/A (3,3 V) | KOMMENTAR |
|---|---|---|---|
| Hochauflösender 16-Bit-Ausgangskanal für A, B mit ADS8354 und SPI (Slave) | SDI (E) | Digital-Eingang | Dateneingang für serielle Kommunikation. Wird für die Konfiguration des dualen Abtastmodus verwendet |
| /CS (E) | Digital-Eingang | Chip-Auswahlsignal; Active-Low. Abfallende Flanke von /CS latcht den Analogeingang (Hold) und initiiert eine neue Wandlung. Verwenden Sie die abfallende Flanke von /CS, um den QEP-Zähler synchron auf dem Hostprozessor zu latchen, wie z. B. auf dem Piccolo-MCU | |
| SCLK (E) | Digitaleingang, bis zu 24 MHz | Taktgeber für serielle Kommunikation | |
| SDO_A (A) | Digitalausgang | Datenausgang für serielle Kommunikation, Kanal A und Kanal B. 16-Bit-2-Komplementärdaten auf jedem Kanal A und Kanal B. Signalverstärkungsfaktor zwischen Eingang und Ausgang = 5. | |
| SDO_B (A) | Digitalausgang | Datenausgang für seriellen Kommunikationskanal B. | |
| Digitale quadraturcodierte Signale A, B und Index-Marker R | ATTL (A) | Digitalausgang | 160 mV Hysterese für A, B und R, konfigurierbar |
| BTTL (A) | Digitalausgang | ||
| RTTL (A) | Digitalausgang | ||
| Analoger unsymmetrischer Ausgangskanal für A und B. | A/Sin (A) | Analogausgang 0 bis 3,3 V, 1,65 V Vorspannung (unsymmetrisch) | Nennausgangsbereich: 0,82 V–2,48 V (1,65 ± 0,83 V) für 1 VPP, Verstärkungsfaktor = 1,66, Vorspannung = 1,65 V. |
| B/cos (A) | Analogausgang 0 bis 3,3 V, 1,65 V Vorspannung (unsymmetrisch) | Nennausgangsbereich: 0,82 V–2,48 V (1,65 ± 0,83 V) für 1 VPP, Verstärkungsfaktor = 1,66, Vorspannung = 1,65 V. |
Einzelheiten zur Steckerkontaktbelegung siehe Sektion 6.
Um die Analogeingangsabtastung des 16-Bit-Doppelabtastungs-ADC ADS8354 mit einem QEP-Inkrementalzählermodul zu synchronisieren, verwenden Sie das /CS-Signal zum ADS8354, um auch den QEP-Zähler zu latchen. Bei einer MCU wie Piccolo muss /CS an den eQEP-Stroboskopeingangspin EPEPxS angeschlossen werden, wobei x die Modulnummer ist. Das Piccolo-eQEPx-Modul kann konfiguriert werden, um den QEP-Zähler an einer abfallenden Flanke des EQEPxS-Pins zu latchen.